Last ned dokumentet () av 20
Frekvensomformere

PowerXL DE1-variabel hastighetsstarter

Med 14 grunnleggende parametere, SmartWire-DT-tilkobling og en intuitiv konfigurasjonsmodul blir oppsett og konfigurering av Moeller-serien av PowerXLTM DE1 enkel for enhver panelbygger eller MOEM. DE1 er utviklet for kunder med grunnleggende bruksområder, men som likevel har behov for variable frekvens og avansert motorvern. Med PowerXL DE1 kan kundene forenkle designet og redusere installasjons- og igangkjøringstiden samtidig som de introduserer en innovativ løsning i systemet.

Enkel montering
Tidsbesparelser på opptil 70 % under igangkjøring
Kabling basert på SmartWire-DT
Tidsbesparelser på opptil 80 %
Sikringsfri utforming
Maksimal maskintilgjengelighet

Egenskaper

  • Variable motorhastigheter
  • Igangkjøring rett fra boksen, ingen konfigurasjon er nødvendig
  • Sikringsfri utforming for maksimal maskintilgjengelighet
  • Enkel håndtering og montering av en motorstarter
  • Kommunikasjon om bord – Modbus RTU og CANopen
  • Valgfri kommunikasjon over PROFINET, Ethernet/IP og SmartWire-DT-aktivert 

Enkel konfigurasjon med en skrutrekker

I tillegg til klargjort igangkjøring, som eliminerer behovet for ytterligere konfigurasjon, har brukerne også et valgfritt plugg-inn-konfigurasjonsverktøy tilgjengelig. Som et resultat av dette kan de viktigste parameterne, som de som gjelder motovern og terminaldrift, tilpasses individuelt til hvert bruksområde – bare ved hjelp av en skrutrekker.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close