Last ned dokumentet () av 20
Lastbrytere og kambrytere

T-kambrytere og P-lastskillebrytere

Eatons kraftige, robuste og kompakte T-rotasjonskambrytere og P-lastskillebrytere brukes innen industri, handel og tekniske byggebruksområder. De ti grunnleggende brytertypene (TM, T0, T3, T5,T5B, T6, T8, P1, P3 og P5) er tilgjengelige i fire ulike monteringsalternativer (overflatemontering, innfelt montering, skinnemontering og modulær montering). De kan velges og konfigureres i en rekke kontaktsekvenser. 

Miljøbeskyttelse
IP65
NOMINELL SPENNING
690 VAC
NOMINELL STRØM
Opptil 315 A

spacer

spacer

spacer

spacer

spacer
eaton-rotary-cam-switches-customised-configurations

Tilpassede konfigurasjoner

Eatons T-kambrytere og P-lastbrytere kan tilpasses akkurat ditt bruksområde.

T Roterende kambrytere og P-brytere som brukes i MOEM-applikasjoner

Ulike monteringsalternativer for P-bryterskillebrytere som brukes i en fabrikk

Tilgjengelig tilbehør

Eatons T-kambrytere og P-lastbrytere er tilgjengelig med ulike lengder aksler, fargede håndtak og en masse tilbehør.

eaton rotary cam switches shafts handles accessories

EMC-skjerm

Våre kapslede T0, P1 og P3 lastskillebrytere er tilgjengelige med fabrikkmontert stålvinkel klassifisert som EMC (elektromagnetisk kompatibilitet).

P1-40 lastbrytere

Eaton utvider sortimentet av bryterenheter med lastbryterne P1-40. P1-40s hovedbrytere og AV/PÅ-bryterne bygger bro over avstanden mellom P1s tidligere høyeste belastning på 32 A og P3s laveste belastning på 63 A. Den kompakte P1-størrelsen har større strømbelastning.
ES-ICPD-Eaton-T-Rotary-cam-switches-and-P-Switch-disconnectors.jpg
eaton p switch-disconnectors and t rotary cam switches catalog cover

T-kambrytere og P-lastskillebrytere

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close