Last ned dokumentet () av 20

P1-40 lastbrytere

Eatons P1-lastbrytere er nå tilgjengelig med strømbelastning 40 ampere

Eaton utvider sortimentet av bryterenheter med lastbryterne P1-40. P1-40s hovedbrytere og AV/PÅ-bryterne bygger bro over avstanden mellom P1s tidligere høyeste belastning på 32 A og P3s laveste belastning på 63 A. Den kompakte P1-størrelsen har større strømbelastning.

Eatons P1-40 lastbrytere med sentermontering, innfelt montering, overflatemontering og bakmontering har IP-beskyttelsesklasse 65, med unntak av alternativet for fordelingstavler som har IP-beskyttelsesklasse 30 på forsiden.

Med Eatons kompetanse innen design, produksjon og spesifikasjoner for lastbrytere beskyttes apparatet ditt av de beste løsningene som finnes for lastbrytere.

Utpakkingsvideo for P1-40

Flere monteringsalternativer og konfigurasjoner er tilgjengelig

Eatons hovedbrytere og AV/PÅ P1-40-bryterenheter er tilgjengelige med ulike monteringsalternativer: overflatemontering, innfelt montering, sentermontering, innbygging i fordelingstavler og bakmontering med og uten håndtak med metallaksel

IP-klassifisering 65

Alle overflatemonteringer, innfelte monteringer og bakmontering av P1-40s hovedbrytere og AV/PÅ-bryterne for lastbrytere har fullstendig IP-klassifisering 65, med unntak av alternativet for innbygging i fordelingstavler som har IP-klassifisering 30