I maskiner og elektriske anlegg er sikkerhet en avgjørende faktor. Den siste generasjonen med Eatons XNH sikringslastskillebryter tilbyr enda flere sikkerhetsfunksjoner enn IEC/EN 60947-3-standarden krever.
Takket være et bredt utvalg modeller og omfattende tilbehør, overholder serien kravene til de mest krevende maskinbygging- og energidistribusjonsanleggene. Den nye sikringslastskillebryteren er også den første NH-bryteren som leveres med en valgfri tilkobling til Eatons intelligente SmartWire-DT® lednings- og kommunikasjonssystem som standard. Med ytelsesprofilen og den enkle monteringen gjør disse enhetene det mulig for brukerne å gjennomføre prosjekter på en sikrere, mer kostnadseffektiv og tidsbesparende måte.
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.
Standard: IEC/EN 60947-3 |
NH brytere i henhold til i henhold til DIN VDE 0636-2: 000/00, 1, 2, 3 |
Nominell driftsspenning: AC 690 V, DC 440 V |
Nominell driftsstrøm: 160, 250, 400 og 630 A |
Betinget nominell kortslutningsstrøm: 120 kA (500 V), 100 kA (690 V) |
Kapslingsgrad – front (XNH installert): |
Driftsstatus: IP20 |
Kontaktbeskyttelse: IP2XC |
Behandlingsdeksel åpent: IP10 |
Overspenningskategori: III |
Låsbart: ja, ekstrautstyr |
Forsegling: ja, standard |
Spenningstest: ja, inspeksjonsvindu er standard |
Terminalvalg: bolttilkobling, boksterminal, universalklemmer, prismeklemmer, dobble prismeklemmer |
Festevalg: montasjeplate, 60 mm samleskinnesystem, DIN-skinne |
Poler: 1- og 3-polede: kan kombineres for å lage 2- og 4-polede versjoner |
For mer detaljert informasjonen om noen av komponentene vises det i PDF-katalogen eller vår nettkatalog. |