Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
We make what matters work*
Tavler

xEnergy Basic BP

xEnergy Basic BP er et vegg- eller gulvmontert skap for elektriske fordelerkort på opp til 630 A. Ikke bare er det vårt minste fordelerkort i xEnergy-serien, men også det mest fleksible og allsidige i hele serien. De forskjellige typene og størrelsene gjør at det kan brukes til nesten alle typer løsninger.

xEnergy Basic BP er sertifisert som lavspent fordelerkort som kan brukes av ikke-profesjonelle i henhold til IEC/EN 61439-1/-2/-3 og IEC/EN 62208, og er det ideelle valget for elektriske fordelingsnett i boliger og funksjonelle bygg.

Effektområde
opptil 630 A
Kapslingsgrad
opptil IP55
Beskyttelsesklasse
I

Egenskaper

  • Slagfasthetsgrad: IK08/IK10
  • Formkrav opptil Form 4b i henhold til IEC/EN 61439-2 (i kombinasjon med ProfiSNAP installasjonssystem)
  • Seismiske egenskaper: IEC/EN 60068-3-3: seismisk akselerasjonsnivå på AG2 og AG5
  • Rangert betinget kortslutningsspenning [Icc] opp til 25/50 kA
  • Skapets materialer: Standard stålplater (fosfatisert og med polyester-pulverbelegg)
  • Galvaniserte ståldeler uten pulverbelegg, hovedsakelig for innvendige løsninger

Fordeler

  • Skreddersydde, forhåndsmonterte og delvis forhåndstilkoblede løsninger
  • Svært robust kapslingsplattform for krevende miljøer
  • Støtter forskjellige installasjoner og tillater høy grad av funksjonalitet og ytelse
  • Den integrerte innvendige strukturen reduserer antall deler per tavle
  • Høy kvalitet basert på sertifikater og verifiseringer fra tredjepart

ProfiSNAP – det nye monteringssystemet

ProfiSNAP er basert på en innovativ låsemekanisme i frontdekselet, som erstatter det tidligere Profi+-systemet. Låsesystemet i denne nye hurtiglåsteknologien gir ikke bare en rekke sikkerhetsfordeler, men reduserer også kompleksiteten og tidsbehovet for montering og demontering av deksler betydelig.

Rask, sikker og feilfri – oppdag hemmeligheten bak!

xEnergy Basic ProfiSNAP

 

Forbedringer og høydepunkter

  • Verktøyfri, rask og feilfri montering med hurtigfestemetode (DST-patentert teknologi)
  • Et redusert antall deler (én ny del erstatter tre til fire tidligere deler)
  • Friksjonslåst, vibrasjons- og jordskjelvsikker tilkobling
  • Integrert forseglingsteknologi
  • Selvjordingsfunksjon
  • Produsert utelukkende av korrosjonsfritt metall for lengre holdbarhet
  • Horisontal nivellering kompenserer for produksjonstoleranser
  • Betydelig reduksjon i monterings- og demonteringstid
spacer

BP-O (IP30, IP31, IK08)

  • Veggskap, RAL7035/RAL9016, forskjellige alternativer for kabelinnføring, kan leveres som flatpakke
  • Ett-punkts låsemekanisme med kamlås/roterende håndtak i plast

 

BP-U (IP30, IP43, IP54, IK08)

  • Innfelt montering, lysegrå(RAL7035) og hvit(RAL9016), veggboks med perforeringer, dybde 180/240 mm, kan leveres som flatpakke, utendørs bruk
  • Forskjellige låsemekanismer avhengig av brukstype

BPM-O (IP55, IK10)

  • Veggskap, lysegrå(RAL7035)/hvit(RAL9016), F3A flensutsparinger
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)

BP-VF (IP43, IK10)

  • Utendørs fordelingsskap for frittstående montasje, lysegrå(RAL 7035), dybde på 180 og 320 mm med polyesterbase A-KU
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)

BP-F (IP30, IP31, IK08)

  • Gulvskap, lysegrå(RAL7035) og hvit(RAL9016), F3A flensutsparinger i topp/bunn, skapdybde på 250 og 400 mm
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)



BPM-F (IP55, IK10)

  • Gulvskap, lysegrå(RAL7035) og hvit(RAL9016), F3A flensutsparinger i topp/bunn, skapdybde på 320 og 400 mm
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)



spacer
xEnergy Basic EP Application Image

 

Høydepunkter fra siste produktoppdatering

  • Gulvskap type BPM-F er nå tilgjengelig i 400 mm dybde med sideflenser for side-ved-side montering
  • Justert layout for montering av EP-moduler basert på 185 mm samleskinner
  • DIN-skinneprofiler type EPTS15 35x15 mm er tilpasset i henhold til IEC 60715:2017, revisjon 2.0
  • Alle profiler i EP-systemet (EPTV, EPTH, EPTS) er utstyrt med 9,5x9,5 mm kvadratiske hull for kabelføringer
  • Tilleggsbokser fra CI-serien for terminering av store innkommende kabler utenfor skapet(plassbesparende løsning)
spacer
xEnergy Basic EP BP-O

BP-O (IP31, IK08)

  • Veggskap, hvit(RAL 9016), F3A flensutsparinger, 12 forskjellige typer
  • Ett-punkts låsemekanisme med kamlås i plast
eaton-xenergy-basic-ep-bpm-o.jpg

BPM-O (IP55, IK10)

  • Veggskap, hvit(RAL9016) og lysegrå(RAL7035), F3A flensutsparinger, 24 forskjellige typer
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)
xEnergy Basic EP BPM-F

BPM-F (IP55, IK10)

  • Gulvskap, lysegrå(RAL7035), F3A flensutsparinger i topp/bunn, dybde på 250 og 400 mm
  • Tre-punkts låsemekanisme med roterende håndtak (øker Icc)
spacer
xEnergy Basic Accessories - ConnectionTerminals

Koblingsklemmer BPZ-KC

  • Egnet for tilkobling av aluminium- og kobberledere
  • For montering på standard DIN-skinne, enkel eller dobbel tilkobling
  • Fingersikker versjon, kapslingsgrad IP20
  • Tre forskjellige farger: grå (fase), blå (nøytral), gul-grønt (PE)
xEnergy Basic Accessories - Distribution Terminals

Fordelingsblokker BPZ-KB

  • Fleksible og tidsbesparende løsninger
  • Oppfyller kravene til IEC 60947-7-1
  • Opp til 11 utgående klemmer
  • For montering på standard DIN-skinne eller monteringsplate
  • Egnet for tilkobling av aluminium- og kobberledere
  • Nominell strøm fra 80 A (63 A) til 1100 A (900 A)
xEnergy Basic Accessories - Busbars

Samleskinner

  • Samleskinnen på 250 A kan betjene en rad med modulære enheter, og den maksimale nominelle strømmen for hver utgang er 63 A
  • Hver kobling låses automatisk og sikrer et høyt sikkerhetsnivå og unngår risikoen for direkte kontakt, beskyttelsesgrad IP20
  • Utgående koblinger kan gjøres når samleskinnen er under spenning, men kun når det ikke er belastning på utgangene
  • Avganger kan enkelt byttes ut eller endres under drift
spacer

xEnergy Configurator: Programvare for design og beregning

Vår brukervennlige konfigurator for fordelingstavler hjelper deg med å designe installasjonen du trenger på en rask og effektiv måte. Ved hjelp av et omfattende symbolbibliotek kan du enkelt lage et oppsett av det planlagte tavlen og programmet regner så automatisk ut priser, monteringstider og materiallister.

Som en del av vår xEnergy-serie, kan panelbyggeren bruke xEnergy Basic BP i delfordelerkort, samt til måling og endelige fordelerkort i boliger.

Reinhard Moerzinger, Produktsjef
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close