Last ned dokumentet () av 20
Menneske til maskingrensesnitt (HMI) og industrielle PC-er

XP500 industriell PC

Den høytytende XP500-serien med industrielle PC-er leverer en HMI-løsning på høyt nivå. I tillegg til panel-PC-er, inkluderer serien også boks-PC-er og terminaler som, i kombinasjon med utvidelsesmodulen, muliggjør visualisering i langstrakte anlegg. Det intuitive multiberøringskonseptet og det moderne designet, den kraftige teknologien og det modulære systemkonseptet gjør XP500-serien til en mangfoldig spiller i maskin- og systemdesignsektoren og byggebransjen.

Intuitiv betjening:
Multiberøringsskjerm
Robust design:
Temperert og blendfritt, herdet enkelt sikkerhetsglass
Sikker drift:
Beskyttelsesmodus hindrer uautorisert tilgang

Egenskaper

  • Forventet kapasitiv berøringsteknologi gir intuitiv kontroll, som i smarttelefoner eller nettbrett
  • Den firefingrede berøringsskjermen gjør det mulig å bruke skjermen med flere fingre eller begge hender samtidig
  • Operativsystem: Windows 10 Enterprise LTSC
  • CPU med høy ytelse: Intel Atom E3950, Quad-Core
  • Forhåndsinstallert kjøretidslisens for Galileo eller Visual Designer
  • Blendfritt, enkelt sikkerhetsglass for bruk i krevende industrimiljøer. Moderne, hygienisk design for enkel rengjøring
  • Godkjenninger: CE, UKCA (pågår: UL, DNV, ATEX)

Intuitiv gestgjenkjenning

Forventet kapasitiv berøringsteknologi (PCT) muliggjør multiberøring (ved bruk av flere fingre eller begge hender). Akkurat som på andre berøringsskjermer og smarttelefoner kan operatørene bruke to fingre til å zoome og bla og dermed navigere gjennom elementer og dokumenter i hjelpesystemet. Sensorer med høy presisjon hindrer driftsfeil og utilsiktet maskinoppstart. Kritiske funksjoner kan bare aktiveres ved å trykke på flere kontrollfelt samtidig, som leverer betydelig bedre systemsikkerhet sammenlignet med enkelttrykkpaneler.

Enkel tilkobling

PC-ene med effektive paneler har Intel Atom E3950 Quad Core CPU som sikrer høy behandlingskapasitet og høytytende grafikk. I tillegg til de to Ethernet- og fire USB-grensesnittene, er enhetene utstyrt med et konfigurerbart RS232/RS422/RS485-grensesnitt. I tillegg kan du bruke et SD-kort til bruk eller datalagring i tillegg til den interne lageringsplassen på 64 GB.

Boks-PC

XP-504 Industrial PC Box PC right
PC-en og terminalen kan brukes som separate enheter, som er ideelt for brukere som er ute etter en mer fleksibel måte å bygge inn XP500 industriell PC i maskinen, systemet eller bygningen sin. Boks-PC-en er plassert på kontrollpanelet og bytter data med én eller flere terminaler. Boks-PC-en har samme grensesnitt som panel-PC-en og tilbyr en tynn PC-løsning for kontrollpaneler med sitt kompakte design.

Utvidelsesmodul

XP-504 Industrial PC Extender module right
Utvidelsesmodulen gjør det mulig å overføre video i full HD og USB-data over en avstand på opptil 100 meter. Dette gjør det til et pålitelig alternativ for dataoverføring, spesielt for modulære maskiner, fabrikker og bygninger. En utvidelsesmodul kan enkelt monteres på DIN-skinnen. I tillegg til en RJ45-terminalskontakt, er enheten utstyrt med kontakt for en USB 2.0-port og skjermport. Bruk i omgivelsestemperaturer på -20 °C til +50 °C gjør utvidelsesmodulen spesielt interessant.

Terminal/terminalutvidelse

XP-504 Industrial PC Panel PCs group  front with inch text
De robuste terminalene på 10,1, 15,6 og 21,5 tommer åpner for en rekke alternativer for å distribuere XP500-systemet rundt på anlegget. De PC-baserte berøringsskjermene kan brukes som ren visualiseringsenheter for visninger og direkte inndata, eller med en intern utvider for overføringsavstander på opptil 100 meter. Hver av enhetene har en DVI-I-, DP- og USB-B-port.

Et sterkt og attraktivt design

Det stilrene og moderne utseendet, som gjøres enda sterkere med den blendfrie skjermen, er bare en liten del av det enestående designet til XP500-serien. Enkel og avfallsfri rengjøring er hovedprioriteten. Dette garanteres av den glatte, blendfrie skjermen som er laget av temperert sikkerhetsglass uten kanter eller gliper. Derfor er ikke en gang sterke vaskemidler en trussel for enhetene. Og i tillegg er glasskjermen ripebestandig. Den høye kapslingsgraden i fronten gjør enhetene ideelle for bruk i krevende omgivelser.

Et system som er både åpent og trygt

Enhetene bruker opreativsystemet Windows 10 Enterprise LTSC. Dette sørger for kompatibilitet med mange forskjellige typer programvarer, og med Eatons visualiseringsprogramvare Galileo og VisualDesigner. En spesiell beskyttelsesmodus som har bestått Eatons omfattende tester for cybersikkerhet beskytter maskinvaren og programvaren mot ukjente endringer og tilgang. Dette forbedrer påliteligheten til systemet ytterligere og reduserer oppstartstiden.

Intuitivt visualiseringsprogram GALILEO

Eatons Galileo HMI-programvare tilbyr et brukervennlig og kraftig visualiseringsmiljø. XP500-enheter i GALILEO Open Bundle kommer alltid med GALILEO Open Runtime-lisensen som standard.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close