Last ned dokumentet () av 20
Programmerbar logisk styring (PLS) og I/O-systemer

XC300 modulære programmerbare logikkstyrere

XC300 er en kraftig og modulær PLC som lar maskin- og anleggsprodusenter implementere kompakte og moderne automasjonskonsepter. De tre variantene byr på høy prosessorytelse, integrert I/O og RS485, CAN og uavhengige Ethernet-grensesnitt. I tillegg gjør VISU-WEB- og OPC-UA-serveren enheten til en kommunikasjonsmodul under implementering av systemkonsepter basert på Industry 4.0. XC-303-enheter kan også utvides fleksibelt med komponentene i XN300 I/O-systemet og opprette løsninger med høy tilkoblingstetthet på små steder.

 
Sikker og segmentert kommunikasjon:
Opptil tre separate Ethernet-grensesnitt
Kraftig prosessor:
Syklustid for oppgaver opptil 500 µs
Fremtidssikre enheter:
Oppfyllelse av konsepter fra Industry 4.0

Egenskaper

  • ARM CORTEX A7 Dual Core @960 MHz prosessor
  • Integrerte CAN- og Ethernet-grensesnitt
  • Visu WEB (HTML5) og OPC-UA-server
  • Plug-in-kontakt
  • Kan utvides via XN300 I/O-systemet

Omfattende funksjoner og grensesnitt

De tre enhetsvariantene i XC300 har opptil tre uavhengige Ethernet-grensesnitt for drift i forskjellige nettverk. I tillegg fungerer RS485- og 2xCAN-grensesnittene og 4xI/O-kanalene med egen strømforsyning godt til funksjonene for å bruke enheten som et universelt kontroll- og kommunikasjonspunkt.

Kompakte automasjonskonsepter

Ved å kombinere enhetene med I/O-systemet fra XN300-serien kan brukeren skape skreddersydde løsninger og opprettholde et lavt fotavtrykk. Både XC300-enhetene og XN300-modulene har et attraktivt, uniformt design som kan kombineres med Eatons innovative XV300-berøringspaneler for å lage kraftige, toppmoderne automasjonskonsepter. Kontakten mellom XC300-kontrolleren og XN300-systemet kan implementeres lokalt eller desentralt.

Kommunikasjon er en styrke

XC300 PLC integreres sømløst inn i eksisterende automasjonsløsninger og gjør også nye, innovative maskin- og systemkonsepter basert på Industry 4.0 mulig. Brukeradministrasjon, segmentering, kryptering og sertifikatsbasert autentisering basert på aktuelle standarder innen kommunikasjon og sikkerhetsteknologi (TLS/IPSec) beskytter mot uautorisert tilgang til maskinen og manipulasjon av brukerprogrammet. Enheten støtter også CODESYS-visualisering via HTML 5 WEB-serveren (https) og passordbeskyttet tilgang til filsystemet (sftp). OPC-UA-serveren for M2M-kommunikasjon for desentral drift og vedlikehold passer godt til kommunikasjonsprofilen for det perfekte innslaget i Industry 4.0.

Sømløs integrering

XC300-enhetene kan programmeres og visualiseres med CODESYS 3 via hvilket som helst Ethernet-grensesnitt. Eksisterende programmer og biblioteker kan brukes på alle XC-enhetene.

XC300 modulær PLC

Smarte kontrollsystemer for konstruksjon av seriemaskiner som en skreddersydd løsning for maskinen din

Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close