Last ned dokumentet () av 20
Menneske til maskingrensesnitt (HMI) og industrielle PC-er

XV100 HMI PLC

Eatons Moeller-serie med XV100-berøringsskjermer tilbyr kompakte, kraftige og fleksible løsninger for alle automasjonsapplikasjoner med begrenset plass. Enhetene kan enten brukes som HMI-kontrollpaneler eller eventuelt som HMI-/PLC-kombinasjoner med integrert PLC-funksjon. XV100-enhetene er utstyrt med en TFT-skjerm med resistiv berøringsteknologi tilgjengelig i størrelser fra 3,5 tommer til 10,4 tommer. I tillegg til et innebygd Ethernet-grensesnitt, er også CAN-, PROFIBUS- RS232- og RS485-grensesnitt og tilkobling til SmartWire-DT tilgjengelig, avhengig av enhetstype.

Maksimal fleksibilitet:
Montering front og bak, liggende eller stående modus
Støtter:
SmartWire-DT-grensesnitt
Integrert kommunikasjon:
Ethernet, CAN, PROFIBUS, SmartWire-DT, RS232, RS485

Egenskaper

  • XV-102 med plastkapsling, XV-152 med metallkapsling
  • 400 MHz RISC-prosessor
  • Uttakbart SD-kort
  • Resistiv berøringsteknologi
  • Programmering med CODESYS 2/3
  • Visualisering via GALILEO eller CODESYS
  • Godkjenninger: UL, DNV-GL

HMI/PLC med XV-102-berøringsskjerm

XV-102-berøringspaneler, tilgjengelig med varianter på 3,5 tommer, 5,7 tommer (4:3-format) og 7 tommer (16:9-format), tilbyr en kompakt og kraftfull løsning for alle automasjonsapplikasjoner med begrenset plass. Enhetene kommer i plastkapsling og kan også brukes i liggende modus. Om nødvendig, kan integrert RAM enkelt utvides ved hjelp av et SD-kort. I tillegg til Ethernet- og SmartWire-DT-grensesnitt, er også CAN-, PROFIBUS- RS232- og RS485-grensesnitt tilgjengelig, avhengig av enhetstype.

Praktisk visualisering for easyE4

easyE4 får sin perfekte partner med XV100. Opprettede prosjekter visualiseres praktisk via XV-102 …-1E4-berøringsskjermen. Den 3,5 tommers skjermen XV-102-A0-35TQRB-1E4 og varianten på 5,7 tommer XV-102-A3-57TVRB-1E4, som begge kjører med GALILEO som standard, tilbyr en kostnadseffektiv løsning for desentral og kraftig visualisering.

HMI/PLC med XV-152-berøringsskjerm

XV-152-berøringspanelene skiller seg ut gjennom den sterke metallkapslingen og den omfattende funksjonaliteten. Tilgjengelig med skjermer på 5,7 tommer, 8,4 tommer og 10,4 tommer (alle i 4:3-format), og enhetene passer perfekt i krevende PLC- og GMI-applikasjoner. I kombinasjon med SmartWire-DT åpner de for implementering av kontroll-, visualiserings- og dataadministrasjonsoppgaver med toppmoderne nettverksalternativer.

Programmering og visualisering

XV100-berøringsskjermens PLC-er kan programmeres med CODESYS V2 eller CODESYS V3. Visualiseringen kan implementeres med Eatons GALILEO-programvare. I tillegg kan du også bruke CODESYS til visualisering. SWD-Assist-programvaren, som er tilgjengelig uten ekstra kostnad, støtter konfigurasjon av SmartWire-DT-kabelen. Takket være den integrerte delelistefunksjonen, er det raskt og enkelt å bestille deler.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close