CODESYS programvaren er det ideelle programmeringsverktøyet for maskin- og prosess-applikasjoner i maskinproduksjon og systemintegrasjon. Programvaren er det perfekte programmeringsverktøyet for alle applikasjoner hvor en sterk PLC eller HMI-PLC med forskjellige feltbusskoblinger er påkrevd. Alle XV/XC kontrollere fra Eaton kan programmeres med versjon 2 eller 3 CODESYS. Programvaret kombinerer avanserte tekniske funskjoner og enkel håndtering. I tillegg er det det utvalgte programmeringssystemet for mange produsenter.
Produktområde | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
XV-102-B/-D/-E… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-112 | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-152… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XV-3… | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-152... | X 1,2 | X 1,2,3 |
XC-3… | X 2,3 | |
XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2,3 |
XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
XC-CPU201… | X | |
XC-CPU101… | X | |
XC-CPU121-2C256K | X | |
XN-PLC-CANOPEN | X | |
EC4P… | X | |
2 = Web-Visualisering 3 = OPC-UA |
Ditt søk "" samsvarte ikke med noen dokumenter eller produkter.