Last ned dokumentet () av 20
Menneske til maskingrensesnitt (HMI) og industrielle PC-er

XV300 HMI PLC

Eatons Moeller-serie med XV300-berøringspaneler skiller seg ut med sitt moderne design og brukervennlighet basert på det intuitive brukergrensesnittet til en smarttelefon eller nettbrett. Enhetene kan enten brukes som HMI-kontrollpaneler eller med integrert PLC-funksjonalitet. De tilbyr høy systemytelse, og sammen med den kraftige grafikkprosessoren lar det deg designe brukergrensesnitt som er a jour med dagens standarder. Dette lar deg endre skjermene raskt og integrere multimedia-elementer, inkludert videoer og nettinnhold.
PLC-funksjonen kan programmeres med CODESYS versjon 2 eller 3. Det er også lett å opprette brukergrensesnittet på grunn av den intuitive visualiseringsprogramvaren GALILEO. I tillegg kan du implementere visualisering via CODESYS.

Kraftig ytelse:
ARM Cortex A9 800 MHz mikroprosessor
Maksimal fleksibilitet:
Display på 5, 7, 10, 12 og 15 tommer
Omfattende vern:
IP65 (foran), IP20 (bak)

Egenskaper

  • Kapasitiv multitouch-skjerm
  • Kan brukes i liggende og stående modus
  • ARM Cortex A9 800 MHz mikroprosessor
  • 1 eller 2 Ethernet-grensesnitt
  • Valgfrie SmartWire-DT- og PROFIBUS-DP-grensesnitt
  • Kan brukes som standard HMI eller med ekstra PLC-funksjonalitet
  • DNV-GL-skipstillatelser for enheter på 7 og 10 tommer

XV-303

XV-303-enhetene med PCT-teknologi (projisert kapasitiv berøring) er utviklet for frontfeste. På grunn av multitouch-funksjonen kan skjermene brukes med flere fingre eller begge hender. Som på andre moderne berøringsskjermer og smarttelefoner kan brukeren bruke to fingre til å zoome inn og ut og til å bla. Sensorer med høy presisjon hindrer driftsfeil og utilsiktet maskinoppstart og gjør dermed systemet enda tryggere. Enhetene har en anti-reflekterende skjerm laget av temperert glass som er lett å holde rent. Skjermene er tilgjengelige i 7, 10 og 15 tommer, inkludert versjoner med sideforhold 16:9.

XV-313

XV-313-enhetene er designet for skinnemontering. Panelet er i flukt med kontrollkonsollen slik at du får en flat, kanteløs overflate som passer forventningene til moderne design. Liksom i XV303 støtter den kapasitive multitouch-skjermen implementering av moderne brukergrensesnitt (gestkontroll). Skjermene er tilgjengelige i 7 og 10 tommer, inkludert versjoner med sideforhold 16:9.

XV-363

XV363 er et infrarødt berøringspanel for frontfeste. Det kommer med en metallkapsling og en skjerm laget av laminert sikkerhetsglass med et anti-reflekterende belegg som passer spesielt godt i krevende omgivelser. Skjermene er tilgjengelige i 5,7, 10 og 12 tommer, inkludert versjoner med sideforhold 4:3. Dimensjonene til enhetene er like dimensjonene i XV400-serien.

GALILEO-visualiseringsprogramvare

Den intuitive visualiseringsprogramvaren GALILEO gjør funksjonaliteten til XV-kontrollenhetene enda bedre. Hvis for eksempel GALILEO WebVisu-funksjonen er aktivert, kan du få tilgang til XV300-visualisering desentralt via mobilenheter.

Integrert SmartWire-DT

XV300-serien støtter kommunikasjonssystemet SmartWire-DT. Dermed er det lett å bygge inn enheter i den fleksible automasjonsløsningen og det krever færre komponenter og mindre prosjektering enn konvensjonell kabling. SmartWire-DT lar deg integrere kommunikasjon og I/O-nivå direkte inn i kontrollen, skjermen og bryterenhetene og dermed åpne for nye muligheter for løsninger som er både kreative og økonomiske.

Programmere med CODESYS

Du kan fritt velge å bruke den CODESYS-baserte PLC-funksjonen til å utvikle kraftige og omfattende programmeringsfunksjoner når de brukes til å implementere en effektiv HMI PLC-kombinasjon. XV300-paneler kan konfigureres med enten XSOFT-CODESYS versjon 2 eller versjon 3. Slik kan du føle deg sikker på at du vil kunne bruke eksisterende programmer i fremtiden, samtidig som du kan velge å implementere nye design med de nye verktøyene dine.

Eaton Moeller-serien – en 100 år gammel arv

Med over 100 års erfaring med å starte, kontrollere og beskytte motorer, tilbyr Eaton Moeller-serien en velprøvd produktportefølje som vil hjelpe deg å bruke energi på en mer pålitelige, effektiv, trygg og bærekraftig måte.
Spesifikasjoner

Fremhev forskjeller
Vis bare forskjeller
Skjul tomme funksjoner
Last ned lenker
X
Download Close