Kunnskapssøk
Last ned dokumentet () av 20
Sikringsskap

Boligskap I-Boks Side by Side

Eatons I-boks-serie er boligskap for innfelt eller påveggmontasje i et og samme produkt. Skapserien kommer som enkeltstående fordelere, over/under- og som SideBySide-løsning.

Enkeltstående I-boks kan brukes som fordelerskap eller ekomfelt, og den hvite ståldøren kan enkelt byttes til dør med platikk for bedre signalkvalitet på ekomutstyr.

Eatons Side by Side (SbS) fordelingsskap med svakstrømsfelt i 550 mm bredde passer perfekt mellom standard stenderverk. I svakstrømsfeltet er det stikkontakt med tre uttak, samt plast i dør og bakvegg for god signalkvalitet. Kombinasjonen fordelerskap og ekomfelt i en kapsling er plassbesparende og forenkler montasjen.

Bredde
350 og 550 mm
Leveres som
Komplett skap eller tredelt løsning
Montasje
Påvegg eller innfeldt
Eaton Side By Side boligskap

Side by Side

  • 550 mm bredde for montasje i standard stenderverk
  • Stikkontakt med tre uttak i svakstrømsfelt, med kabel for tilkobling av valgfri kurs
  • Plast i dør og i bakplate på svakstrømsdelen for god signalkvalitet på ekomutstyr
  • Perforert montasjeplate for enkel montasje av utstyr i svakstrømsdelen
  • Kabelinnføringer: 5x20 mm, 5x16 mm og 2x50 mm i topp og bunn i begge felt
  • Ventilert dør med plast i svakstrømsfeltet
  • 3- og 4-rader løsning for 85 mm og 110 mm dybde
  • Boligskap for innfelt eller påveggmontasje i et og samme produkt
  • Uttagbar DIN-skinne innsats
  • Kan leveres komplett eller som tredelt løsning
  • IP2XC utførelse ihht NEK 439-3
  • I henhold til EN 62208

 

Eaton I-boks boligskap

I-Boks

  • Sikringsskap for boliger eller leiligheter med måler i hovedtavle for 32, 48 eller 64 poler
  • Tre dybder: 60, 85 og 110 mm
  • Bredde på 350 mm
  • Farge: Hvit(RAL 9016)
  • IP2XC utførelse
  • I henhold til EN 62208
  • Valgfri høyre- eller venstrehengsling
  • Påvegg eller innfelt montasje i samme el-nummer
  • Leveres komplett eller som tredelt løsning
  • Underdel i stål med hvit ståldør som standard
  • Kan bestykkes med montasjeplate og tette frontplater med gjennomluftingshull
  • Blindpropper i plast i topp og bunn
  • Leveres med frontramme for innfelt montasje

Design ditt boligskap

Eatons designprogram er for å hjelpe deg å plukke ut skap og komponenter tilpasset din installasjon. Programmet har tre hoveddeler med totalt 64 forskjellige skapløsninger innen tilknytningsskap, boligsentraler, målerskap, boligskap, installasjonsskap, isolerstoff kapsling og rehabiliteringsløsninger. Bestykking ditt valgte skap med Eatons modulære vern, som er tilgjengelig i designprogrammet.

SPCT2-overspenningsvern i boligskapet?

SPCT2 overspenningsvern er den mest vanlige formen for beskyttelse mot overspenninger som benyttes i lavspenningsinstallasjoner. Det er ofte krav til bruk av overspenningsvern i nasjonale standarder for elektriske installasjoner.

xDigital jordfeilautomater i skapet?

Den digitale jordfeilautomaten fra Eatons xPole-serie er i stand til å gjøre mer enn bare å koble ut, den overvåker elektriske installasjoner og gir advarsler om kritiske feilstrømmer. Takket være kort tidsforsinkelse og optimalisert utkoblingsnivå, får ikke kortvarige forstyrrelser den digitale jordfeilautomaten til å koble ut. Jordfeilautomaten kommer standard som F-type, følsom for pulserende DC lekkasjestrøm opp til 10 mA og deteksjon av flerfrekvens-jordfeilstrømmer opptil 1 kHz.

Farene som følger av lysbuefeil

I Europa er 25 % av alle branner forårsaket av elektriske feil. Konvensjonelle vern beskytter hjemmet mot brann generelt, men ikke mot brann forårsaket av lysbuefeil, som kan forekomme i alle hus. Lysbuefeil, og brannene det kan forårsake, kan ha mange mulige årsaker: fastklemte eller ødelagte kabler, dyr og skadedyr som tygger gjennom isolasjonen, løse tilkoblinger, skade på isolasjonen grunnet spikre og skruer, gamle ledninger, ødelagte eller brutte kabler, UV-stråling, bøyde plugger og kabler, samt overbelastede og feilmonterte kabler. Eatons AFDD+ beskytter mot brann med elektrisk årsak gjennom tidlig påvisning av lysbuer i ledningssystemet ditt.
Last ned lenker
X
Download Close