Last ned dokumentet () av 20

5P850IRNG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 850 VA, 680 W, Inngang: C14, Utganger: (4) C13, Rack, 1U, Nettverkskort

General specifications

Produktnavn
Eaton 5P Gen2 UPS
Katalognummer
5P850IRNG2
EAN
3553340710391
Produktlengde/-dybde
509 mm
Produkthøyde
43.2 mm
Produktbredde
438 mm
Vekt på produktet
13.78 kg
Samsvar
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Sertifisering(er)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Additional specifications

Formfaktor
Stativ
Konstruksjonstype
482,6 mm (19-tommer) enhet
Hus
Svart/sølv
Pakkeinnhold
  • Rackmonteringssett
  • Kabellåsesystem
  • USB kabel
  • (2) IEC-IEC-kabler
  • Hurtigstartveiledning
  • Sikkerhetsanvisninger
  • Nettverkskort
Fase (utgang)
1
Auto-nødstoppfunksjon
Ja
Rackstørrelse
1U
Farge
Svart/sølv
Rackmonteringssett
Ja
Effektivitet
98
Fase (inngang)
1

Battery

Graf for driftstid
Batteritype
Bly-syre vedlikeholdsfri (utskiftbare)
Erstatningsbatterier
Kan skiftes av bruker
Batterikvantitet
4
Batteristyring
ABM eller ladesmetode med konstant spenning (valgbar av brukeren), automatisk batteritest, dyp utladningsbeskyttelse
Batteriklasse
6 V / 7 Ah
Utvidet batterikapasitet
Nei

Communications

Kommunikasjon
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Seriell port (RS232)
  • Mini-terminalblokk for fjernstyring På/Av og fjernstyring for strøm av
  • Tørre kontakter (2 utganger, optokobler, RJ)
Ethernet-grensesnitt
Ja
Potensialfri bryterkontakt
Ja
Utvidelsesspor
Ett spor for valgfritt kommunikasjonskort
Programvarekompatibilitet
Eaton Brightlayer Programvarepakke
Type grensesnitt
Andre

Electrical input

Inngangskobling
C14
Nominell inngangsspenning
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Nominell frekvens
50–60 Hz
Inngangsspenningsområde
160–294 V (regulerbar til 150–294 V)
Inngangsfrekvensområde
47–70 Hz (50 Hz system), 56,5–70 Hz (60 Hz system), 40 Hz i lavsensitivitetsmodus

Electrical output

Spenningsområde
230 V
Beholder
(4) C13
Effekt
680
Utgangsspenningsområde
230 V (+6%/-10%)
Utgangsfrekvens
50/60 Hz
Nominell utgangsspenning
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Topologi
Linjeinteraktiv

Environmental

Høyde over havet
3000 m
Støynivå
<35 dB ved 1 meter
Temperaturområde
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
BTU-klassifisering
Online: 46, Batteri: 307 BTU/t
Relativ luftfuktighet
0–90 %, ikke-kondenserende

Eksporter produktspesifikasjoner

Merk: Hvis fil(er) mangler i .zip-nedlastingen, støttes ikke filtypen av bulknedlasting.