Last ned dokumentet () av 20

9PX5KIRTNG2
Modellkode: Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Eaton 9PX Gen2 UPS Netpack, 5000 VA, 5000 W, Inngang: kablet, Utganger: (6) C13, (6) C39, kablet, rack/tårn, 3U, Gigabit-nettverkskort følger med, sett for rackmontering følger med

General specifications

Produktnavn
Eaton 9PX Gen2 UPS
Katalognummer
9PX5KIRTNG2
EAN
3553340710551
Produktlengde/-dybde
684 mm
Produkthøyde
130 mm
Produktbredde
440 mm
Vekt på produktet
43.1 kg
Samsvar
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
REACH
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Sertifisering(er)
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
ENERGY STAR certified
CE
cULus
UKCA
Cm
Ukr
RCM
Modellkode
Eaton 9PX 5000i RT3U Netpack G2

Additional specifications

Konstruksjonstype
482,6 mm (19-tommer) enhet
Pakkeinnhold
  • UPS
  • (2) kabelnipler
  • (2) IEC-IEC-utgangskabler (1,2 m)
  • USB-kabel (1,8 m)
  • Nettverksadministrasjonskort
  • Støtte for tårmontering
  • Sett for rackmontering med braketter og skuffer for UPS
  • Sikkerhetsanvisninger
  • Hurtigstartveiledning
Intern forbikobling
Ja
Auto-nødstoppfunksjon
Ja
Farge
Svart/sølv
Effektivitet
96,7
Rackmonteringssett
Ja
Hot-swap-strøm
Nei

Battery

Batteritype
Forseglet, bly-syre
Graf for driftstid
Batterikvantitet
15
Batteristyring
  • ABM+ (Prediktiv batterilevetid) og temperaturkompensert lademetode (brukervalg)
  • Automatisk batteritest
  • Dyputlading beskyttelse
  • Automatisk gjenkjenning av eksterne batterienheter
Batteriklasse
12 V / 5 Ah
Utvidet batterikapasitet
Ja

Communications

Inkluderer nettverkskort
Ja
Kommunikasjon
  • USB-port (HID-kompatibel)
  • Seriell port (RS232)
  • Mini-terminalblokk for fjernstyring På/Av
  • Mini-terminalblokk for fjernstyring for strøm av
  • Mini-klemmeblokk for tørrkontaktutganger (2 kontakter)
  • Nettverkskort
Ethernet-grensesnitt
Ja
Brukergrensesnitt
Flerspråklig LCD-skjerm
Potensialfri bryterkontakt
Ja
Utvidelsesspor
Ett spor, inkludert nettverkskort
Programvarekompatibilitet
Eatons Brightlayer-programvarepakke
Type grensesnitt
Andre

Electrical input

Nominell frekvens
50/60 Hz
Inngang effektfaktor
Større enn 0,99
Inngangsspenningsområde
176-276 V (100-276 V med derating)
Inngangsfrekvensområde
40-70 Hz

Electrical output

Beholder
(6) C13, (6) C39, Hardwired
Spenningsområde
230 V
VA-klassifisering
5000 VA
Effekt
5000 W
Utgangseffektfaktor
1
Utgangsspenningsområde
200/208/220/230/240 V +/- 1%
Utgangsbølgeform
Sinusbølge
Nominell utgangsspenning
230 V standard (200/208/220/230/240 V)
Maks spenningsforvrenging ved utgang (lineær belastning) - maks
1
Matetype
1
Topologi
Online/dobbeltkonvertering

Environmental

Høyde over havet
3000 m
Støynivå
<40 dB ved 1 meter
Temperaturområde
0 til 40 °C (32 til 104 °F)
Relativ luftfuktighet
0-90 % ikke-kondenserende

Eksporter produktspesifikasjoner