Eaton G3+ In-line Metered Rack PDU, 0U, 10U, inngang IEC-60309 16 A 1-fasede, 3,7 kW maks, 16 A, 200–240 V, utganger 1XIEC60309 16 A
| Produktnavn |
Eaton Rack PDU G4
|
| Katalognummer |
EILB13
|
| UPC |
743172065841
|
| Produktlengde/-dybde |
439 mm
|
| Produkthøyde |
52 mm
|
| Produktbredde |
53 mm
|
| Vekt på produktet |
1.82 kg
|
| Samsvar |
CE-merket
RoHS-kompatibel EAC |
| Sertifisering(er) |
CE
IEC 60950-1 EN 55024:2010 |
| Modellkode |
EPDU IL 0U (309 16A 1P)1X309
|
| Driftstemperatur |
0° til 60 °C (32 til 140 °F)
|
| Materiale |
Aluminium
|
| Farge |
Svart
|
| Inngangskobling |
IEC-60309 16A 1Ph
|
| Effekt |
3.84 kW max
|
| Strømklassifisering |
16A
|
| Inngangsspenning |
200-240V
|
| Fase |
Enfase
|
| Frekvensklassifisering |
50/60 Hz
|
| Ledningslengde |
3m
|
| Uttak |
(1) IEC60309 16 A
|
| Antall utganger (andre) |
1
|
| Antall uttak med jordspyd |
1
|
| Type |
Rack-PDU med inline-måler
|
| Uttaksstyring |
Nei
|
| Spesialfunksjoner |
|
| Ethernet-grensesnitt |
Ja
|
| Serielt grensesnitt |
Ja
|
| SNMP |
Ja
|
| Kommunikasjon |
HTTP, HTTPS, SSL, Telnet, FTP, SNMP, SMTP, DNS, DHCP, LDAP, RADIUS
|
| Massekonfigurasjon |
Ja
|