Eaton Metered Inngang G4 Rack PDU, 0U, 39U, IEC-60309 inngang, 3 m snor, 1-f, 7,4 kW, 32 A, 200–240 V, 42 utganger (24)C13, (18)C39
Produktnavn |
Eaton Rack PDU G4
|
Katalognummer |
EVMIF132X
|
EL-nummer |
6617183
|
Land |
Norge
|
EAN |
3553340697135
|
Produktlengde/-dybde |
1730 mm
|
Produkthøyde |
53 mm
|
Produktbredde |
52 mm
|
Vekt på produktet |
4.1 kg
|
Samsvar |
CB
LVD Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive EMC Directive |
Sertifisering(er) |
IEC 62368-1
EN IEC 63000 CISPR 35/EN 55035 CE EAC UKCA Cm Ukr IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 IEC 61000-3-11 IEC 61000-3-12 |
Modellkode |
PDU G4 MI 0U 309 32A 1P 24xC13,18xC39
|
Spesialfunksjoner |
|
Type |
Metered input Rack PDU
|
Formfaktor |
0U (vertikal)
|
Uttaksstyring |
Nei
|
Tilbehør |
|
Driftstemperatur |
0° til 60 °C (32 til 140 °F)
|
Monteringsretning |
Vertikal
|
Farge |
Svart
|
Materiale |
Aluminium
|
Inngangskobling |
IEC-60309 32A 1Ph
|
Ledningslengde |
3m
|
Effekt |
7.4 kW max
|
Strømklassifisering |
32 A
|
Inngangsspenning |
200-240V
|
Fase |
Enfase
|
Frekvensklassifisering |
50/60 Hz
|
Uttak |
(24) C13, (18) C39
|
Antall utganger C13 |
24
|
Antall utganger C19 |
18
|
Antall utganger (andre) |
18
|
Antall uttak med jordspyd |
42
|
Overstrømsvern |
(2) enpolet
|
SNMP |
Ja
|
Ethernet-grensesnitt |
Ja
|
Serielt grensesnitt |
Ja
|
Massekonfigurasjon |
Ja
|
Elektrisk tilkobling |
Forbindelsesledning med kontakt
|
Evaluering |
På avstand
|
Monteringsmål (metrisk) |
52
|
Monteringsmål (standardisert) |
metrisk
|
Omkoblbar |
Nei
|
Overspenningskategori |
2
|
Serier |
G4
|