Tidligere webinarer

Eaton 93PM G2 UPS

15/06/2021

Eatons lange historie med UPS-ekspertise omfatter små, mellomstore og store datasentre, samt industrielle applikasjoner. Vi har en dyp forståelse for å sikre mer effektiv og mer pålitelige strømforsyningsløsninger.
Eatons webinar om markedets sikreste UPS, 93PM G2 tar for seg de nye og utvidede funksjonene. 

Eaton NZM-PXR digital effektbryter

01/06/2021

Neste generasjon NZM er her, og har blitt digital med energimåling, digital kommunikasjon og avansert elektronisk vern!
Nye digitale NZM er tilgjengelig for levering nå, og passer rett inn i eksisterende tavlesystem. Effektbryterne er egnet til alt fra fordelingstavler og kraftdistribusjonssystemer, til motorkontrolltavler.
Eatons webinar tar for seg nye og utvidende funksjoner. 

Providing business continuity to critical applications: IPM Optimize deep dive

19/05/2021

Eaton Intelligent Power Manager (IPM) er Eatons løsning på driftskontinuitet og -effektivitet til moderne IT-arkitekturer, og kan være løsningen til holde driften i gang i kritiske applikasjoner. Dette webinaret er en fortsettelse av vår første webinar i samme webinarserie og du vil bli presentert med de mere avanserte egenskaper av produktet.
På webinaret  får du dypere innsikt i IPM og dets mange muligheter. Du vil også kunne få svar på de mest essensielle spørsmål i forbindelse med softwaren.
OBS: Webinaret avholdes på engelsk. 

Trådløs installasjon for nye boliger

11/05/2021

Norge er et land med sterk kjøpekraft, interessen for teknologi er stor og vi ønsker produkter og løsninger som ivaretar miljøet. Det bør derfor ikke komme som en overraskelse at interessen for smarthus i Norge har eksplodert.
Stadig flere entreprenører integrerer smarthusløsninger. Det øker verdien på boligene, reduserer strømregningen, gjør hjemmet tryggere og hverdagen enklere.
Dette webinaret vil gi deg innføring av trådløs installasjonsmetode for nye boliger.

NEK 399 - tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett

27/04/2021

NEK 399 beskriver tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett.
Et standardisert tilknytningspunkt for elanlegg og ekomnett til allment nett vil øke forutsigbarheten for alle involverte parter i et byggeprosjekt.
Webinaret tar for seg NEK 399, hvor vi ser på standardens krav og løsninger.

How to ensure business continuity in modern IT environment 

21/04/2021

Eaton Intelligent Power Manager (IPM) er en software som sikrer driftskontinuitet i moderne IT-miljøer, og kan ha en stor effekt for både store som små UPS-installasjoner. Softwarens primære funksjoner er administrasjon, skru av og overvåkning, og den kan dermed effektivisere, samt styrke din UPS-installasjon.
Webinaret gir et innblikk i UPS og IPM og dets mange muligheter. Du vil også kunne få svar på de mest essensielle spørsmål i forbindelse med produktene.
OBS: Webinaret avholdes på engelsk. 

Eatons xEnergy Main tavlesystem

20/04/2021 

xEnergy Main er toppsystemet i Eatons xEnergyserie.
xEnergy Main lavspent tavlesystem gir et bredt utvalg med fastmonterte, pluggbare og uttrekkbare løsninger for energidistribusjon og motorstartere i henhold til IEC61439-2. Tavleseksjonene kan kombineres og skreddersys til bruksområder innen kommersielle og industrielle anlegg opptil 7100 A.

Dette webinaret tar deg gjennom tavlesystemets egenskaper og muligheter. 

Eatons nye patenterte nødlysløsninger

13/04/2021

Eatons nødlys er markedsledende når det gjelder kvalitet på finish, effektivitet og innovasjon. De sertifiserte armaturene og teknologiene våre fra tredjepart er optimalisert for ulike bygningstyper, og de gir pålitelige løsninger som øker sikkerheten, samtidig som du sparer tid og penger på vedlikehold. 

Webinaret tar for seg nyeste patenterte nødlysløsninger med nødlysene FlexiTech, RoundTech og BeamTech

Eaton Boligskap

24/11/2020 | Buildings

Gjennomgang av Eatons boligskap portefølje.

xComfort - Trådløs installasjon webinar: Del 2

24/11/2020 | Smart Home

Boligmarkedet og kundekravet er i endring, og nye boligeiere får stadig nye behov. Det betyr at de ikke bare må innfri forventningene og sørge for god kvalitet, men de må også finne måter å være mer effektive på og skille seg ut med tilbud som gir merverdi. Enkle og pålitelige trådløse, forhåndsprogrammerte brytersett sparer tid og gir fremtidige boligeiere merverdi. Se på webinaret og se hvordan du kan få mer gjort på kortere tid!

NEK 400 landbruk og brannsikkerhet

27.10.2020 | Fire Safety

NEK 400-705 og NEK 400:2016 landbruk stiller spesielle krav til brannsikkerhet, som skjerpes ytterligere i 202, blant annet spesielle krav til bruk av AFDD lysbuevern og jordfeilbrytere.

Se vårt webinar hvor vi skal ta for oss disse endringene og hva som skal til for å opprettholde kravene. 

xComfort - Trådløs installasjon webinar

06/10/2020 | Smart Home

Boligmarkedet og kundekravet er i endring, og nye boligeiere får stadig nye behov. Det betyr at de ikke bare må innfri forventningene og sørge for god kvalitet, men de må også finne måter å være mer effektive på og skille seg ut med tilbud som gir merverdi. Enkle og pålitelige trådløse, forhåndsprogrammerte brytersett sparer tid og gir fremtidige boligeiere merverdi. Se på webinaret og se hvordan du kan få mer gjort på kortere tid!

xComfort dør-/vinduskontakt

15/09/2020 | Smart Home

xComfort dør-/vinduskontakt er en trådløs slimline-sensor for overvåking av dører og vinduer. Sensoren gjør det også mulig å utnytte smarthus-funksjoner. Se opptaket og lær deg alle funksjonene til xComfort dør-/vinduskontakten!

xComfort Bridge - introduksjon av oppdateringer

30/06/2020 | Smart Home 

Ny og spennende funksjonalitet tilgjengelig for xComfort Bridge! Se opptak av webinaret og få en introduksjon av oppdateringene.

xEnergy configuratour del 3 - xEnergy Light

23/06/2020 | Buildings 

Hvordan tegne og prosjektere skap og løsninger i xEnergy Light. Vi går igjennom hvilke valg og muligheter det finnes i konfiguratoren.

xEnergy configuratour del 2 - xEnergy Basic

04/06/2020 | Buildings 

Hvordan tegne og prosjektere skap og løsninger i xEnergy Basic. Vi går igjennom hvilke valg og muligheter det finnes i konfiguratoren.

Oversikt over kam-og sikkerhetsbrytere

12/05/2020 | Motor control 

Webinaret tar for seg hvor du kan finne riktig sikkerhetsbryter til riktig applikasjon, samt innføring i datablad og typer.

xEnergy configurator del 1 - introduksjon

05/05/2020 | Buildings 

Webinaret introduserer xEnergy configurator, og hvordan tegne og prosjektere xEnergy tavler.

Flexitech - introduksjon

21/04/2020 | Emergancy lights

Webinaret introduserer en smart måte å gjøre ensidig markeringslys, om til tosidig markeringslys med en matchende ledelysserie

6150976813001.JPG

xDigital Type-F - introduksjon

14/04/2020 | Circuit protection, Fire safety 

Eatons type F jordfeilautomat tilfredstiller NEK 400 punkt 531.2.3.3 sitt krav for riktig valg av jordfeilbeskyttelse for energieffektive apparater. F-type jordfeilautomat er spesielt utviklet for en fase frekvensdrifter som vi finner i en rekke energieffektive husholdsningsapparater. Jordfeilautomatens utløsergrense for jordfeil vil ikke bli påvirket av frekvensstøy fra denne type apparater. Se vårt webinar om xDigital for å lære mer.

CGLine + AE - introduksjon

07/03/2020 | Emergancy lights 

Det er ikke alltid slik at den raskeste rømningsveien er den sikreste. Adaptive selvtestarmatur muliggjør sanntidsjustering av rømningsveier i henhold til farens art og beliggenhet. CGLine+ AE kan justere retningen på pilen den viser for å sikre en rask og ikke minst sikker rømning. Se opptak av webinaret og lær mer om CGLine+ AE!

EasyE4 kontrollrelé  - introduksjon

31/02/2020 | Buildings

Eatons EasyE4 kontrollrelé tilbyr en løsning for alle som ønsker å implementere kontrolloppgaver med så lite krefter som mulig. Webinaret gir deg en oversikt over EasyE4s portefølje, samt enkel innføring i hvordan starte programmering.

xComfort Bevegelsessensor - introduksjon  

24/02/2020 | Smart Home

Eaton webinar om xComfort Universal Bevegelsessensor. Bevegelsessensoren er en trådløs løsning som er enkel å installere. Se webinar opptaket og lær mer!

Koordinering av starter mot IE3   

03/02/2020 | Motor control   

Webinaret tar for seg de nye retningslinjer fra Europeisk ERP direktiv, og hva dette betyr for produksjon av elektromotorer.

xStorage Home - introduksjon  

14/01/2020 | Energy Storage  

Eatons webinar for å lære mer om energilagring i bolig. Vi tar en Eatons webinar om xStorage Home gir deg en introduksjon av produktet, hvordan det skal installeres, hvordan du kan bli sertifisert xStorage installatør og ser på bruksområder.

Berøringsfarlig anlegg i samsvar med NEK 400 

07/01/2020 | Fire safety 

Webinaret ser på om at det faktisk er mulig å bygge berøringsfarlige anlegg i samsvar ned NEK 400, og at dagens minimumskrav til type A jordfeilbryter ikke lenger alltid er godt nok.

xComfort - produktnyheter 

10/12/2019 | Smart Home

Webinaret vil gi deg en oversikt over xComfort produknyheter, som ble vist på webinar 10 Desember 2019.

xEnergy - oversikt over verdens smarteste tavlesystem

29/11/2019 | Buildings  

Webinaret vil gi deg en oversikt over verdens smarteste tavlesystem - xEnergy.

xComfort - trådløs grunninstallasjon

26/11/2019 | Smart Home 

Webinaret tar for seg en raskere, morsommere og mer lønnsom installasjon enn en konvensjonell installasjon, nemlig trådløs grunninstallasjon.

Vernteknikk del 4 - overspenningsvern

05/11/2019 | Circuit protection, Fire safety  

Webinaret tar for seg kravene i NEK 400-4-44, og hvordan du velger rett overspenningsvern samt koordingering av overspenningsvern.

Vernteknikk del 3 - backup og selektivitet

29/10/2019 | Circuit protection, Fire safety 

Webinaret tar for seg krav i NEK 400 til koordinering av vern, backup og selektivitet. Lær om hvordan forskjellige kombinasjoner av vern gir forskjellige egenskaper.

Vernteknikk del 2 - jordfeilbrytere og jordfeilautomater

22/10/2019 | Circuit protection, Fire safety 

Webinaret tar for seg kravene i NEK 400 til beskyttelse mot elektrisk sjokk, og virkemåten til jordfeilbrytere. Få svar på hvor det er krav til jordfeilbryter, og hvilken type som skal benyttes.

Vernteknikk del 1 - grunnleggende om overstrømsvern

16/10/2019 | Circuit protection, Fire safety 

Lær om kravene i NEK 400-4 for beskyttelse mot overstrømmer, og virkemåten til elementautomater og effektbrytere Webinaret tar for seg kravene til beskyttelse mot overstrømmer i NEK 400, og virkemåten til forskjellige overstrømsvern.

NEK 400:2018 - nytt krav og anbefaling

09/10/2019 | Fire safety  

Webinaret tar for seg de viktige endringene i NEK 400:2018 vedrørende beskyttelse mot lysbuer. Endringene er viktige for alle som bygger, vedlikeholder og prosjekterer elektriske anlegg. Lær om lysbuer, konsekvensen av dem, og hvordan beskytte mot dem.

xComfort - Trådløs installasjon webinar

06/10/2019 | Smart Home

Boligmarkedet og kundekravet er i endring, og nye boligeiere får stadig nye behov. Det betyr at de ikke bare må innfri forventningene og sørge for god kvalitet, men de må også finne måter å være mer effektive på og skille seg ut med tilbud som gir merverdi. Enkle og pålitelige trådløse, forhåndsprogrammerte brytersett sparer tid og gir fremtidige boligeiere merverdi. Se på webinaret og se hvordan du kan få mer gjort på kortere tid!

Smart Home Controller - Amazon Alexa integrasjon 

02/10/2019 | Smart Home 

Eatons webinar om Amazon Alexa integrasjon med Smart Home Controller. Hvordan ser integrasjonen ut, og hva betyr dette for installatør og tilbud til sluttkunde. Registrer deg for å se opptaket av webinaret.

Webinar video screenshot

CEAG sentraliserte nødlys 

26/09/2019 | Emergancy lights 

Eatons webinar om sentraler og armaturutvalg fra verdens største nødlysleverandør. På 30 minutter tar vi for oss når en sentralisert løsning bør velges og hvilke type armaturer det finnes for ulike typer miljøer.

Webinar video screenshot

Selvtestarmaturer - adaptivt evakueringssytem 

19/09/2019 | Emergancy lights 

Eaton har utviklet et adaptivt evakueringssystem som kan identifisere den sikreste rømningsveien i et gitt scenario, og lede folk dit ved hjelp av digitale markeringslys. I motsetning til dynamisk nødlys, endres pilretningen i sanntid eller det vises et rødt kryss som betyr at rømningsveien er stengt. Se opptaket og lær mer!

xComfort Bridge - introduksjon

16/09/2019 | Smart Home

Den smarte kontrolleren for lysstyring med DIY-app.
xComfort Bridge legger xComfort-installasjoner på fingertuppene via App, enten du er en ny xComfort-installatør eller en erfaren xComfort-installatør. Registrer deg for å se introduksjon og opplæring av xComfort Bridge!