Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

001891
Kod modelu: CI45E-200

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Izolowana obudowa, +wybicia, Wys. x szer. x gł. = 500 x 375 x 225 mm

General specifications

Nazwa produktu
Izolowana pusta obudowa Eaton xEnergy Safety Ci
Numer katalogowy
001891
EAN
4015080018919
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
500 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
4.281 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI45E-200

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci
Kolor
Szary
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Pojedyncze urządzenie
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Szerokość wyrażona liczbą modułów
17
Głębokość montażowa z płytą montażową
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Bezhalogenowe
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Stopień ochrony
Inne
IK10
IP65
Liczba wejść kablowych
104
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
6
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
200 mm
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Opcjonalne
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
31 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
62 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
36 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
33 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
72 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
67 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: -40°C–+120°C (obudowa)
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 30 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.

Additional information

Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Funkcje
Możliwość rozbudowy
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Z wytłoczeniami metrycznymi we wszystkich bokach obudowy Zawiera paski mocujące do montażu na ścianie Plombowane elementy mocujące pokrywy Wycięcia na całej powierzchni po bokach można przekształcić w obudowę rozdzielczą Zintegrowany mechanizm odciążający w przypadku zwarć
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz
Używane z
Urządzenia przełączające i zabezpieczające firmy Eaton

Eksport specyfikacji produktu