Eaton Moeller® series PKM0, wyłącznik chroniący przed zwarciem, Iu 25 A, Irm 388 A, Zaciski śrubowe, Odpowiednie również dla silników o klasie sprawności IE3.
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKM0, wyłącznik chroniący przed zwarciem
|
| Numer katalogowy |
044503
|
| EAN |
4015080445036
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
93 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.293 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
VDE 0660 |
| Kod modelu |
PKM0-25
|
| Wysokość n.p.m. |
Maks. 2000 m
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
25 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
7.04 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
2.35 W
|
| Częstotliwość znamionowa — maks. |
60 Hz
|
| Częstotliwość znamionowa — min. |
50 Hz
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
25 A
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
5.5 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 440 V, 50 Hz |
12.5 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 500 V, 50 Hz |
15 kW
|
| Znam. moc rob. przy AC-3e, 690 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
25 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Liczba biegunów |
3-biegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
Zaciski: IP00
IP20 |
| Trwałość elektryczna |
100000 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
Możliwy montaż zatrzaskowy na szynie montażowej typu O, zgodnej z normą IEC/EN 60715, o wysokości od 7,5 do 15 mm.
|
| Częstotliwość pracy |
40 operacji/godz.
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Wyłącznik silnikowy
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
6000 V AC
|
| Odporność na wstrząsy |
25 g, Mech., wg IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinus. w czasie 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Również silniki o klasie sprawności IE3
|
| Kompensacja temperaturowa |
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
od -5 do 40 °C do IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C, Zakres pracy |
| Typ |
Tylko zabezpieczenie przeciwzwarciowe
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
38 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC |
1 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
50 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
10 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC |
3 kA
|
| Wyzwalacz zwarciowy |
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu, Bloki wyzwalaczy
388 A, Irm, Zakres nastawczy maks. ± 20% tolerancji, Bloki wyzwalaczy |
| Zdolność przełączania |
25 A, AC-3 do 690 V
25 A (3 styki połączone szeregowo), DC-5 do 250 V |
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
10 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228 |
| Pojemność złącza (sztywny) |
2 x (1–6) mm²
1 x (1–6) mm² |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–10
|
| Moment dokręcania |
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych |