Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p+1Zestyk zwierny+1Styk rozwierny, Ir=2,5-4A, podłączenia na śrubę, duże opakowanie PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
|
| Numer katalogowy |
088844
|
| EAN |
4015080888444
|
| Długość/głębokość produktu |
76 mm
|
| Wysokość produktu |
93 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.284 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
|
| Kod modelu |
PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.75 kW
|
| Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
1.5 kW
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min |
690 V
|
| Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu) |
4 A
|
| Typ siłownika |
Pokrętło obrotowe
|
| Wyposażone w: |
Auxiliary switch
|
| Funkcje |
Czuły na zanik fazy
|
| Liczba biegunów |
Trzybiegunowy
|
| Rodzaj połączenia |
Zaciski śrubowe
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC |
3 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC |
150 kA
|
| Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC |
3 kA
|
| Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe) |
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) |
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (1–6) mm², główne kable
2 x (1–6) mm², główne kable 1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 2 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18–10
18 - 16 |
| Moment dokręcania |
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
4 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
2.5 A
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015