Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

088847
PKZM0-16/NHI-E-11-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p+1Zestyk zwierny+1Styk rozwierny, Ir=10-16A, podłączenia na śrubę, duże opakowanie PKZM0-16/NHI-E-11-GVP2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
088847
EAN
4015080888475
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.292 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKZM0-16/NHI-E-11-GVP2

Electrical rating

Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
16 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Wyposażone w:
Auxiliary switch
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
3-biegunowy

General information

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20

Short-circuit rating

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
38 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
12 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
4 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
2 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17

Terminal capacities

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
1 x (1–6) mm², główne kable
2 x (1–6) mm², główne kable
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
18 - 16
Moment dokręcania
1 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Trip blocks

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
16 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015