Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

182953
M30C-FDRL-Y

Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, bez samopowrotu, żółty, bez opisu, Pierścień czołowy: metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
Numer katalogowy
182953
EAN
4015081778805
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.041 kg
Gwarancja
Certyfikat(y)
VDE 0660
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
CSA Class No.: 3211-03
DNV
UL File No.: E29184
GL
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CE marking
UL Category Control No.: NKCR
UL Listed
CSA certified
Kod modelu
M30C-FDRL-Y

Siłownik

Siła załączania
5 N
Kolor siłownika
Żółty
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Funkcja blokady po przełączeniu
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaskie
Płaski front
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Funkcje
Funkcję samopowrotu/bez samopowrotu przycisku można zmienić na urządzeniu
Napis
Puste
Typ klosza
Okrągły
Liczba pozycji sterowniczych
1

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Informacje ogólne

Stopień ochrony
IP67
IP69K
IP66
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
NEMA 4X, 13
Trwałość mechaniczna
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
30.5 mm
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Odpowiednie do
Podświetlenie
Typ
Przycisk podświetlany
Używane z
Bloki styków M22 i lampki wskaźnikowe

Eksport specyfikacji produktu