Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

183284
M30C-FL-B

Eaton Moeller® series M30 Lampka sygnalizacyjna, RMQ-Titan, płaskie, niebieski, Pierścień czołowy: metal

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M30 lampka sygnalizacyjna
Numer katalogowy
183284
EAN
4015081782253
Długość/głębokość produktu
36 mm
Wysokość produktu
32 mm
Szerokość produktu
46 mm
Masa produktu
0.035 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
VDE 0660
Kod modelu
M30C-FL-B

Siłownik

Kolor fazowania
Chrom
Materiał pierścienia czołowego
Metal
Projekt
Płaski
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Kolor klosza
Niebieski
Typ klosza
Okrągły
Płaski

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak

Weryfikacja projektu konstrukcji
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP67/IP69
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
30 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Rozmiar
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
Typ
Lampki sygnalizacyjne

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza
0,5 - 1,5 mm², lity
0,5 - 1,5 mm², wielożyłowy

Eksport specyfikacji produktu