Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

190018
Kod modelu: PKZM4-16-EA

Seria Eaton Moeller® PKZM4 Wyłączniki silnikowe (-EA), Ir= 10–16 A, zaciski śrubowe, zaciski: IP00

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM4, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
190018
EAN
4015081880140
Długość/głębokość produktu
160 mm
Wysokość produktu
140 mm
Szerokość produktu
55 mm
Masa produktu
1.136 kg
Zgodność/zgodności
Uzyskano oznaczenie CE
RoHS conform
Kod modelu
PKZM4-16-EA

Features & Functions

Typ siłownika
Pokrętło
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
3-biegunowy

Electrical rating

Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
16 A

Short-circuit rating

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
150 kA
Wyzwalacz zwarciowy
Aparat podstawowy, stały 15,5 x Iu
± 20% tolerancji
248 A, Irm

Trip blocks

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
10 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
16 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015