Reset
Reset
NZMS2-4-PX40/VAR-SVE. Wyłącznik NZM2 PXR25 – zintegrowany pomiar energii klasa 1, 40A, 4-bieg., zmienna, Zacisk śrubowy, technologia wtykowa
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
|
| Numer katalogowy |
192069
|
| EAN |
4015081926206
|
| Długość/głębokość produktu |
180 mm
|
| Wysokość produktu |
245 mm
|
| Szerokość produktu |
140 mm
|
| Masa produktu |
3 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Certyfikat(y) |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Kod modelu |
NZMS2-4-PX40/VAR-SVE
|
| Funkcje |
Ochrona instalacji, kabli, selektywna i ochrona generatora
|
| Wymagane akcesoria |
NZM2-4-XSVS
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Zastosowanie |
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
|
| Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego |
NZM2
|
| Cechy |
Moduł ochronny
Opcjonalny napęd silnikowy |
| Liczba biegunów |
Czterobiegunowy
|
| System wyzwalania |
Wyzwalacz elektroniczny
|
| Cechy specjalne |
|
| Typ |
Wyłącznik
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji szafy rozdzielczej.
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
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
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
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
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
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu |
1,32 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
40 A
|
| Wartość znamionowa prądu |
40 A
|
| Wart. znam. prądu przewodn. neutraln. |
0 – 60 – 100% przewodu fazowego
|
| Kierunek doprowadzanego zasilania |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego |
Inne maszyny
|
| Typ uchwytu |
Dźwignia napędowa
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks. |
18 A
|
| Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min. |
2 A
|
| Izolacja |
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi) |
| Trwałość elektryczna |
10 000 operacji przy 400 V AC-1
10 000 operacji przy 415 V AC-1 7500 operacji przy 690 V AC-1 |
| Liczba operacji na godzinę — maks. |
120
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks. |
40 A
|
| Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min. |
20 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych |
6000 V
|
| Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych |
8000 V
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
690 V AC
|
| Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz |
70 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz |
65 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz |
36 kA
|
| Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz |
143 kA
|
| Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz |
80 kA
|
| Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s) |
1.9 kA
|
| Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s) |
1.9 kA
|
| Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — maks. |
10 A
|
| Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — min. |
2 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
400 A
|
| Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
40 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks. |
720 A
|
| Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min. |
80 A
|
| Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia |
< 10 ms
|
| Kategoria użytkowa |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Napięcie znamionowe |
690 V - 690 V
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Stopień ochrony |
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
IP20 |
| Stopień ochrony (IP) części czołowej |
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi) |
| Stopień ochrony (złącza) |
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa) |
| Trwałość mechaniczna |
20 000 łączeń
|
| Sposób montażu |
Moduł wtykowy
Technika wtykowego podłączania urządzeń |
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
0
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
0
|
| Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego |
Podłączenie do oddzielnej części obudowy
|
| Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim |
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
|
| Odporność na wstrząsy |
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
|
| Cechy specjalne |
|
| Złącza opcjonalne |
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
|
| Złącza standardowe |
Zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.) |
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.) |
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
|
| Pojemność złącza (przewód sterujący) |
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x) |
| Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana) |
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M8 z tyłu złącza śrubowego Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny) |
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika Zacisk tunelowy 16 mm² (1x) 6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym 10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym |
| Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany) |
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x) 25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym 25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika |
| Pojemność złącza (taśma miedziana) |
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched) |