Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

192135
NZMH2-PX63-BT

NZMH2-PX63-BT. Wyłącznik NZM2 PXR25 – zintegrowany pomiar energii klasa 1, 63A, 3-biegunowy, zacisk skrzynkowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller NZM - elektroniczny wyłącznik kompaktowy
Numer katalogowy
192135
EAN
4015081926862
Długość/głębokość produktu
149 mm
Wysokość produktu
184 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
2.4 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC
IEC/EN 60947
Kod modelu
NZMH2-PX63-BT

Dodatkowe informacje

Funkcje
Ochrona instalacji, kabli, selektywna i ochrona generatora

Dostawy

Wartość znamionowa prądu
63 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
NZM2
Cechy
Opcjonalny napęd silnikowy
Moduł ochronny
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
System wyzwalania
Wyzwalacz elektroniczny
Cechy specjalne
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe LSI oraz zwłoczne i bezzwłoczne urządzenie zabezpieczające przed zwarciem
  • Pomiar energii klasy 1, pomiar wartości skutecznej i „pamięć termiczna”
  • Interfejs USB do konfiguracji i testowania za pomocą oprogramowania Power Xpert Protection Manager
  • Moduł interfejsu w zestawie.
  • Opcjonalna komunikacja z wewnętrznym modułem Modbus RTU lub CAM
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 63 A
Typ
Wyłącznik

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Weryfikacja projektu zgodnie z IEC/EN 61439 - dane techniczne

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
3,27 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
63 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Zacisk ramy
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — maks.
18 A
Nastawa prąd. zabezp. zwarc. bezzwł. (Ii) — min.
2 A
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
Trwałość elektryczna
7500 operacji przy 690 V AC-1
10 000 operacji przy 415 V AC-1
10 000 operacji przy 400 V AC-1
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — maks.
63 A
Nastawa prądu przeciążeniowego (Ir) — min.
25 A
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V AC
Znamionowy prąd wyłączalny Ics (IEC/EN 60947) przy 230 V, 50/60 Hz
150 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarc. Ics (IEC/EN 60947) przy 400/415 V, 50/60 Hz
150 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 440 V, 50/60 Hz
130 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 525 V, 50/60 Hz
37.5 kA
Znam. zdolność wyłącz. zwarciowego Ics (IEC/EN 60947) przy 690 V, 50/60 Hz
5 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 240 V, 50/60 Hz
330 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 400/415 V, 50/60 Hz
330 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 440 V, 50/60 Hz
286 kA
Znamionowa zdolność załączania zwarciowego Icm przy 525 V, 50/60 Hz
105 kA
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
40 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
1.9 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
1.9 kA
Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — maks.
10 A
Nastawa prąd. zab. zwarc. krótkozwł. (Isd) — min.
2 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
630 A
Nastawa zwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
50 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — maks.
1134 A
Nastawa bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego — min.
126 A
Całkowity czas wyłączenia w przypadku zwarcia
< 10 ms
Kategoria użytkowa
A (IEC/EN 60947-2)
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze elementów sterujących)
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP00 (zakończenia), izolatory fazy i listwa zaciskowa)
IP10 (zacisk tunelowy)
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Nieruchome
Opcjonalny montaż na szynie DIN
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Umiejscowienie przyłączy głównego obwodu prądowego
Przednia strona
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Zabezpieczenie przeciążeniowe LSI oraz zwłoczne i bezzwłoczne urządzenie zabezpieczające przed zwarciem
  • Pomiar energii klasy 1, pomiar wartości skutecznej i „pamięć termiczna”
  • Interfejs USB do konfiguracji i testowania za pomocą oprogramowania Power Xpert Protection Manager
  • Moduł interfejsu w zestawie.
  • Opcjonalna komunikacja z wewnętrznym modułem Modbus RTU lub CAM
  • Maks. dobezpieczenie, jeśli spodziewane prądy zwarciowe w miejscu instalacji przekraczają zdolność łączeniową wyłącznika (znamionowa zdolność wyłączania Icn)
  • Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej: 63 A

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Złącze z tyłu. Zacisk śrubowy. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk skrzynkowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewód sterujący)
0,75 mm²–1,5 mm² (2x)
0,75 mm²–2,5 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
M8 z tyłu złącza śrubowego
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 8 segmentów o wymiarach 24 mm x 1 mm (2x) na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segments of 16 mm x 0.8 mm at rear-side connection (punched)

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.