Eaton Moeller® series M30 Przycisk podświetlony, RMQ-Titan, płaskie, z samopowrotem, niebieski, bez opisu, Przedni pierścień ze stali nierdzewnej M30I-FDL-B-SP
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M30 podświetlany przycisk
|
| Numer katalogowy |
197014
|
| EAN |
4015080892755
|
| Długość/głębokość produktu |
36 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
46 mm
|
| Masa produktu |
0.041 kg
|
| Certyfikat(y) |
VDE 0660
IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Notatki dotyczące katalogu |
Zamknięty i umocowany na stałe przełącznik uruchamiany przyciskiem
|
| Kod modelu |
M30I-FDL-B-SP
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Świeci na niebiesko
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
Stal nierdzewna
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Metal
|
| Projekt |
Płaskie
Płaski front |
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Napis |
Puste
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
1
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| Stopień ochrony |
IP67
IP66 IP69 |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP67
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
5 000 000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
30.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: Ø36 mm
|
| Odpowiednie do |
Podświetlenie
|
| Typ |
Podświetlany przycisk uruchamiający
|