Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

202745
PKZM0-16-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Wyłącznik silnikowy, 3p, Ir=10-16A, podłączenia na śrubę, duże opakowanie PKZM0-16-GVP2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZM0, wyłącznik silnikowy
Numer katalogowy
202745
EAN
4015082027452
Długość/głębokość produktu
76 mm
Wysokość produktu
93 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.292 kg
Certyfikat(y)
CE
Kod modelu
PKZM0-16-GVP2

Dane elektryczne

Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks.
690 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) — min
690 V
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
16 A

Features & functions

Typ siłownika
Pokrętło obrotowe
Funkcje
Czuły na zanik fazy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy

Informacje ogólne

Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP20

Wytrzymałość zwarciowa

Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 400 V AC
38 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 440 V AC
12 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 500 V AC
4 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Ics przy 690 V AC
2 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 400 V AC
50 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 440 V AC
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 500 V AC
15 kA
Znamionowy prąd wyłączalny zwarciowy Icu przy 690 V AC
3 kA
Wartość znamionowa prądu zwarciowego (zabezpieczenie grupowe)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 150 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 125 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, CB z CL, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z ogr. prąd., SCCR (UL/CSA) z 600 A, 600 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik z CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, wyłącznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) z 600 A, 480 V zwarcie wysokoprądowe, bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarciowego (typ E)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) ze stycznikiem DILM17

Przekroje poprzeczne

Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², tulejka zgodna z DIN 46228
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18–10
Moment dokręcania
1,7 Nm, Zaciski śrubowe, Przewód główny

Bloki wyzwalaczy

Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks.
16 A
Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min.
10 A

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015