Eaton Moeller® series M22 Przycisk grzybkowy, RMQ-Titan, grzyb, bez samopowrotu, Kolor grzybka czarny, biały, opisane, Pierścień czołowy tytanowy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk grzybkowy
|
| Numer katalogowy |
216757
|
| EAN |
4015082167578
|
| Długość/głębokość produktu |
37 mm
|
| Wysokość produktu |
43 mm
|
| Szerokość produktu |
37 mm
|
| Masa produktu |
0.016 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 IEC/EN 60947-5 UL UL 508 CSA-C22.2 No. 94-91 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL Category Control No.: NKCR CE UL File No.: E29184 CSA DNV |
| Kod modelu |
M22-DRP-W-X1
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Biała
|
| Funkcja elem. wykon. |
Blokada funkcji przełączenia
Bez samopowrotu |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
W kształcie grzybka
Klasyczna |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Napis |
Z oznaczeniem
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Sposób odblokowania |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
IP67/IP69
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
1 000 000 operacji (sterowanie AC)
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
1800 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przedniej części: 22 x 22 mm
|
| Typ |
Przycisk grzybkowy
|