Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216864
M22S-WR3

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik wybierakowy, RMQ-Titan, z główką obrotową, bez samopowrotu, 3 położenia, z oznaczeniem, ramka czarna

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
Numer katalogowy
216864
EAN
4015082168643
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.013 kg
Certyfikat(y)
UL 508
IEC/EN 60947-5
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 94-91
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E29184
Kod modelu
M22S-WR3

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Funkcja blokady po przełączeniu
Bez samopowrotu
Typ siłownika
Pokrętło
Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
z tworzywa sztucznego
Projekt
Z główką obrotową
Wyposażone w:
Pierścień przedni
Mostek popychacza do styku środkowego
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne
Napis
Z oznaczeniem
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Przestrzegać specyfikacji aparatury rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na zapytanie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
dowolne, zgodne z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
2000 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.3 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Kąt przełączania
60 °
Typ
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego

Eksport specyfikacji produktu