Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216890
M22-WRS-MS*

Eaton Moeller® serii M22 przełącznik kluczykowy, bez samopowrotu, 2 położenia, MS1–MS20, kluczyk wyjmowany: 0, I, pierścień czołowy: tytanowy

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
216890
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.031 kg
Certyfikat(y)
UL
CE
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-WRS-MS*

Siłownik

Kolor siłownika
Czarna
Funkcja elem. wykon.
Bez samopowrotu
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Klucz wyjmowany w pozycji 1
Funkcja blokady po przełączeniu
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Plastyk
Projekt
Obsługa kluczem
Klasyczne
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Funkcje
Funkcja zablokowania / samopowrotu, może być zmieniana za pomocą części kodujących M22-XC-Y
Kolor wskaźnika
Inne
Kod klucza
Elementy wybieralne
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
2

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Na życzenie
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
1 klucz dołączony do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
Zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29,7 mm
Kąt przełączania
60 °

Eksport specyfikacji produktu