Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

216898
M22-WS3-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Przełącznik kluczykowy, z samopowrotem, 3 polozenia 0, Pierścień czołowy tytanowy, nadaje się do zamków systemowych

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik kluczykowy
Numer katalogowy
216898
Długość/głębokość produktu
70 mm
Wysokość produktu
30 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.034 kg
Certyfikat(y)
CSA
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 012528
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
UL File No.: E29184
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA-C22.2 No. 14-05
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
DNV
GL
LR
Kod modelu
M22-WS3-SA(*)-*

Siłownik

Kolor siłownika
Czarny
Funkcja elem. wykon.
Z samopowrotem
Klucz wyjmowany w pozycji 0
Z samopowrotem
Typ siłownika
Klucz
Kolor fazowania
Tytan
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Obsługa kluczem
Klasyczna
Wyposażone w:
Pierścień czołowy
Kolor wskaźnika
Inny
Typ klosza
Okrągły
Liczba stopni przełączania
3

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Informacje ogólne

Akcesoria
2 klucze dołączone do zestawu.
Stopień ochrony
NEMA 4X, 13
Stopień ochrony (część czołowa)
IP66
Trwałość mechaniczna
100000 operacji
Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Średnica otworu
22.5 mm
Częstotliwość pracy
100 operacji/godz.
Roboczy moment obrotowy
0.5 Nm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
RMQ-Titan
Rozmiar
Średnica czołowa: 29.7 mm
Odpowiednie do
System klucza nadrzędnego
Kąt przełączania
40 °
Typ
Przycisk kluczykowy

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.