Eaton Moeller® series M22 Przełącznik wybierakowy, RMQ-Titan, z główką obrotową, bez samopowrotu, 2 położenia, możliwość zastosowania własnego oznaczenia, ramka czarna
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przełącznik piórkowy
|
| Numer katalogowy |
226837
|
| Długość/głębokość produktu |
43 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.013 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 14-05
UL VDE 0660 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 IEC/EN 60947-5 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 CE CSA DNV GL LR |
| Notatki dotyczące katalogu |
Wskazówki dot. indywidualnego opisywania → arkusz danych, dodatkowe informacje o produktach (linki)
|
| Kod modelu |
M22S-WR-*
|
| Kolor siłownika |
Czarny
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Blokada funkcji przełączenia |
| Typ siłownika |
Pokrętło
|
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Projekt |
Z główką obrotową
Klasyczna |
| Wyposażone w: |
Pierścień czołowy
|
| Funkcje |
funkcja zatrzymania/powracania przycisku, może zostać zmieniony za pomocą elementów kodujących M22-XC-Y
|
| Kolor wskaźnika |
Inny
|
| Napis |
możliwość zastosowania własnego oznaczenia
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba stopni przełączania |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
80 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
40 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X, 13
|
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Roboczy moment obrotowy |
0.3 Nm
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Średnica czołowa: 29.7 mm
|
| Kąt przełączania |
60 °
|
| Typ |
Element uruchamiający przełącznika wybierakowego
|