Eaton XC, modułowy sterownik PLC, 24 V DC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 128kB
| Nazwa produktu |
Eaton XC Modular PLC
|
| Numer katalogowy |
262146
|
| EAN |
4015082621469
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
100 mm
|
| Szerokość produktu |
60 mm
|
| Masa produktu |
0.28 kg
|
| Certyfikat(y) |
CSA-C22.2 No. 142-M
CSA Class No.: 2252-01 CSA-C22.2 No. 0-M CE UL508 CSA EN 50178 IEC/EN 61131-2 UL File No.: E135462 UL Category Control No.: NRAQ CSA File No.: 012528 UL EAC |
| Kod modelu |
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO
|
| Typ |
Modułowe sterowniki PLC XC-CPU101
|
| Akcesoria |
Zamówić zaciski przyłączeniowe, podstawa magistralna i bateria dostępne oddzielnie.
|
| Cechy |
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilacz)
Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (zasilanie) Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (CANopen®) Filtr sieciowy (zasilanie) Możliwość rozbudowy o rozszerzenia XI/OC |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| Wyposażone w: |
Zegar czasu rzeczywistego
|
| Stopień zanieczyszczenia |
2
|
| Tryb roboczy |
Watchdog
|
| Ciśnienie powietrza |
795 – 1080 hPa (praca)
|
| Zakończenie magistrali |
Zewnętrzne, CANopen®
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Zakres napięcia wyjściowego |
5 V DC (moduł sygnałowy)
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Prąd wyjściowy |
3.2 A
|
| Sposób montażu |
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie |
| Liczba wyjść |
6 (wyjścia tranzystorowe)
|
| Czas pracy akumulatora |
Przeciętnie 5 lat
|
| Rodzaj napięcia |
DC–prąd stały
|
| Pozycja montażu |
Poziomy
|
| Pojemność pamięci |
128 kByte
|
| Liczba kanałów |
6
|
| Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1) |
Brak
|
| SIL (IEC 61508) |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
0 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0.08 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Moc wejściowa |
26 W
|
| Opóźnienie załącz./wyłącz. |
0.1 ms
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (innych) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232) |
1
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (USB) |
0
|
| Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych) |
0
|
| Liczba interfejsów (PROFINET) |
0
|
| Liczba wyjść (analogowych) |
0
|
| Kategoria przepięciowa |
II
|
| Współczynnik czasu pracy |
100%, Wyjścia cyfrowe
|
| Napięcie zasilające |
20,4 - 28,8 V DC
|
| Emisja zakłóceń |
Klasa A (zgodnie z EN 50081-2)
|
| Odporność na zakłócenia |
Zgodnie z normą EN 50081-2
|
| Zabezpieczenie przed odwróc. polar. |
Tak, do systemu AS-Interface
Tak |
| Liczba wejść (analogowych) |
0
|
| Typ połączenia |
Wtykowy blok zaciskowy, CANopen®
Wtykowy blok zaciskowy RJ45, Ethernet |
| Czas cyklu |
< 0,5 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), karty
|
| Liczba urządzeń |
Maks. 126 (CANopen)
|
| Typ pamięci |
RAM
|
| Liczba wyjść (cyfrowych) |
6
|
| Szybkość przesyłania danych |
0,5 MBit/s, CANopen®
57,6 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji |
| Wilgotność względna |
10 – 95% (bez kondensacji)
|
| Stopień ochrony |
IP20
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych |
0
|
| Czas zwłoki |
0,1 ms przeciętnie, Opóźnienie na wyjściu, Wł. -> Wył.
0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ. 0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ. |
| Protokół |
MODBUS
CAN PROFIBUS Inne systemy magistralne SUCONET CANopen® (do DS 301 V4) |
| Tętnienia resztkowe |
≤5 %
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) |
0.5 A przy AC-3, 230 V
|
| Prąd udarowy |
Bez ograniczeń (ograniczenie tylko przez podłączony zasilacz 24 V DC)
|
| Funkcje |
Ochrona przeciwprzepięciowa
Możliwe rozszerzenie pamięci programu |
| Odporność na drgania |
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz, ± 1,0 g |
| Prąd wejściowy |
3,5 mA (na kanał przy nominalnym napięciu, Wejścia cyfrowe)
|
| Procesor |
Infineon C164
|
| Odporność na wstrząsy |
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Napięcie wejściowe |
24 V DC (zasilanie lokalnych wejść/wyjść)
24 V DC (zasilanie) |
| Liczba przeł. czas. — maks. |
1000
|
| Czas przetwarzania |
0.5 ms
|
| Napięcie znamionowe izolacji (Ui) |
500 V
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Szybkość powtarzania |
1 s
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
6 W
|
| Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min. |
0 VAC
|
| Napięcie zasilania DC — maks. |
28.8 VDC
|
| Napięcie zasilania przy DC — min. |
20.4 VDC
|
| Szcz. dot. odpr. ciepła. |
Bez lokalnych we/wy
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu wejść cyfrowych: LED
|
| Zakres sygnału |
19,2–30 V DC (zasilanie lokalnych we/wy, przestrzegać polaryzacji)
|
| Pojemność złącza (elastyczny) |
0,34 - 1,0 mm², zaciski sprężynowe
|
| Pamięć |
128 kB kod danych programu, opcjonalne rozszerzenie
128 kB (pamięć użytkownika) 8 kB pamięć znaczników 128 kB kod pamięci programu, opcjonalne rozszerzenie 8 kB pamięć przechowywana |
| Interfejsy |
RS232 (wbudowane)
CANopen®/easyNet (wbudowany) |
| Akcesoria systemowe |
Tak
|
| Typ wartości granicznej 1 |
Niskie: < 5 V DC
Wysoki: > 15 V DC |
| Model |
Modułowe
|
| Współczynnik równoczesności |
1 (obciążenie indukcyjne do EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
|
| Rozłączenie galwaniczne |
Zasilanie lokalnych wejść/wyjść (24 V/0 V) napięciem przeciw CPU: tak
CANopen®: tak |
| Liczba wejść (cyfrowych) |
8
|
| Straty mocy |
Normalnie 85 mW
6 W |
| Zaniki napięcia |
10 ms
|
| Zdolność przełączania |
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
0,5 - 1,5 mm², Zaciski śrubowe
|
| Pojemność złącza (sztywny) |
0,14 - 1,0 mm², zaciski sprężynowe
0,5 - 2,5 mm², Zaciski śrubowe |