Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

267411
Kod modelu: XIOC-32DI

Eaton XIOC, karta wejść cyfrowych do XC100/200, 24 V DC, 32DI

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XIOC, akcesoria, karta wejść
Numer katalogowy
267411
EAN
4015082674113
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.155 kg
Certyfikat(y)
UL508
CSA
CSA File No.: 012528
EN 50178
CE
UL
CSA Class No.: 2252-01
IEC/EN 61131-2
UL File No.: E135462
CSA-C22.2 No. 0-M
CSA-C22.2 No. 142-M
UL Category Control No.: NRAQ
Kod modelu
XIOC-32DI

Ambient conditions, mechanical

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
57 - 150 Hz ± 1,0 mm
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C

Communication

Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu: 16 zielonych diod LED (przełączanie: 0 - 15, 16 - 31)

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
3.8 W

Electrical rating

Straty mocy
Maks. 3,8 W
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wyjścia
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie plug-in

General information

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
100 mA, with fitted modulee
Stopień ochrony
IP20
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj zabezpieczenia
Stopień ochrony: 1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Poziom przełączania
≤ 5 V DC, OFF, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
≥ 15 V DC, ON, Voltage level to IEC 61131-2, limit value type 1, Inputs
Typ
Moduł cyfrowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Liczba kanałów
32, Wejście

Input/Output

Czas zwłoki
≤ 5 ms (normalnie 4 ms), Odskok WŁ.
≤ 5 ms typ., Wejścia cyfrowe 24 V DC, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WŁ.
Wejście
Napięcie (DC)
32 wejścia (24 V DC)
Prąd wejściowy
4,3 mA
Prąd wejściowy przy sygnale 1
4.3 mA
Impedancja wejściowa
5,6 kΩ
Napięcie wejściowe
24 V DC (moduły)
Liczba wejść (cyfrowych)
…32
Liczba wyjść (cyfrowych)
0
Prąd wyjściowy
0 A

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wejścia cyfrowe: Optoizolowane

Terminal capacities

Zaciski
  • Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe dla modułów cyfrowych/analogowych
  • XIOC-TERM32 (złącze i kabel)

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015