Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

262152
Kod modelu: XC-CPU101-C64K-8DI-6DO

Eaton XC, modułowy sterownik PLC, 24 V DC, 8DI, 6DO, RS232, CAN, 64kB

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XC Modular PLC
Numer katalogowy
262152
EAN
4015082621520
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
100 mm
Szerokość produktu
60 mm
Masa produktu
0.28 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 2252-01
CSA-C22.2 No. 0-M
UL File No.: E135462
UL
IEC/EN 61131-2
CSA
CSA-C22.2 No. 142-M
UL Category Control No.: NRAQ
UL508
CE
CSA File No.: 012528
EN 50178
EAC
Kod modelu
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO

Specyfikacje produktu

Typ
Modułowe sterowniki PLC XC-CPU101
Akcesoria
Zamówić zaciski przyłączeniowe, podstawa magistralna i bateria dostępne oddzielnie.
Cechy
Zabezpieczenie nadnapięciowe sieci elektrycznej (zasilanie)
Asynchroniczny, używanie cykliczne, acykliczne typy PDO (CANopen®)
Możliwość rozbudowy o rozszerzenia XI/OC
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (zasilacz)
Filtr sieciowy (zasilanie)
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Wyposażone w:
Zegar czasu rzeczywistego
Stopień zanieczyszczenia
2
Tryb roboczy
Watchdog
Ciśnienie powietrza
795 – 1080 hPa (praca)
Zakończenie magistrali
Zewnętrzne, CANopen®
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Zakres napięcia wyjściowego
5 V DC (moduł sygnałowy)
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Prąd wyjściowy
3.2 A
Sposób montażu
Montaż naścienny / montaż bezpośredni
Możliwość montażu na szynie
Liczba wyjść
6 (wyjścia tranzystorowe)
Czas pracy akumulatora
Przeciętnie 5 lat
Rodzaj napięcia
DC - prąd stały
Pozycja montażu
Poziomy
Pojemność pamięci
64 kByte
Liczba kanałów
6
Poziom zapewnienia bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)
Brak
SIL (IEC 61508)
Brak
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0.08 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Moc wejściowa
26 W
Opóźnienie załącz./wyłącz.
0.1 ms
Liczba interfejsów sprzętowych (Industrial Ethernet)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (innych)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (równoległych)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-232)
1
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-422)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (RS-485)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (USB)
0
Liczba interfejsów sprzętowych (bezprzewodowych)
0
Liczba interfejsów (PROFINET)
0
Liczba wyjść (analogowych)
0
Kategoria przepięciowa
II
Współczynnik czasu pracy
100%, Wyjścia cyfrowe
Napięcie zasilające
20,4 - 28,8 V DC
Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z EN 50081-2)
Odporność na zakłócenia
Zgodnie z normą EN 50081-2
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Tak, do systemu AS-Interface
Tak
Liczba wejść (analogowych)
0
Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy
Wtykowy blok zaciskowy, CANopen®
RJ45, Ethernet
Czas cyklu
< 0,5 ms, do 1 k instrukcji (bit, Byte), karty
Liczba urządzeń
Maks. 126 (CANopen)
Typ pamięci
RAM
Liczba wyjść (cyfrowych)
6
Szybkość przesyłania danych
57,6 kBit/s, Interfejs szeregowy (RS232) bez linii synchronizacji
0,5 MBit/s, CANopen®
Wilgotność względna
10 – 95% (bez kondensacji)
Stopień ochrony
IP20
Liczba wyjść przekaźnikowych
0
Czas zwłoki
0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe 24 V DC, Czas opóźnienia od 1 do 0, Odskok WYŁ.
0,1 ms przeciętnie, Opóźnienie na wyjściu, Wł. -> Wył.
0,1 ms przeciętnie, Wejścia cyfrowe, Czas opóźnienia od 0 do 1, Odskok WYŁ.
Protokół
SUCONET
CAN
CANopen® (do DS 301 V4)
Inne systemy magistralne
PROFIBUS
MODBUS
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Znamionowy prąd roboczy (Ie)
0.5 A przy AC-3, 230 V
Prąd udarowy
Bez ograniczeń (ograniczenie tylko przez podłączony zasilacz 24 V DC)
Funkcje
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Ochrona przeciwprzepięciowa
Odporność na drgania
57 - 150 Hz, ± 1,0 g
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
Prąd wejściowy
3,5 mA (na kanał przy nominalnym napięciu, Wejścia cyfrowe)
Procesor
Infineon C164
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Napięcie wejściowe
24 V DC (zasilanie lokalnych wejść/wyjść)
24 V DC (zasilanie)
Liczba przeł. czas. — maks.
1000
Czas przetwarzania
0.5 ms
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Szybkość powtarzania
1 s
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
6 W
Napięcie zasilające przy AC, 50 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 50 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilające przy AC, 60 Hz — maks.
0 VAC
Napięcie zasilania przy AC, 60 Hz — min.
0 VAC
Napięcie zasilania DC — maks.
28.8 VDC
Napięcie zasilania przy DC — min.
20.4 VDC
Szcz. dot. odpr. ciepła.
Bez lokalnych we/wy
Wskaźnik LED
Sygnalizacja stanu wejść cyfrowych: LED
Zakres sygnału
19,2–30 V DC (zasilanie lokalnych we/wy, przestrzegać polaryzacji)
Pojemność złącza (elastyczny)
0,34 - 1,0 mm², zaciski sprężynowe
Pamięć
4 kB pamięć przechowywana
64 kB (pamięć użytkownika)
64 kB kod danych programu, opcjonalne rozszerzenie
4 kB pamięć znaczników
64 kB kod pamięci programu, opcjonalne rozszerzenie
Interfejsy
RS232 (wbudowane)
CANopen®/easyNet (wbudowany)
Akcesoria systemowe
Tak
Typ wartości granicznej 1
Niskie: < 5 V DC
Wysoki: > 15 V DC
Model
Modułowe
Współczynnik równoczesności
1 (obciążenie indukcyjne do EN 60947-5-1, bez zewnętrznego układu ochronnego, T0.95 = 1 ms, R = 48 Ω, L = 16 mH)
Rozłączenie galwaniczne
Zasilanie lokalnych wejść/wyjść (24 V/0 V) napięciem przeciw CPU: tak
CANopen®: tak
Liczba wejść (cyfrowych)
8
Straty mocy
Normalnie 85 mW
6 W
Zaniki napięcia
10 ms
Zdolność przełączania
IEC/EN 60947-5-1, kategoria użytkowa DC-13, Wyjścia cyfrowe
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
0,5 - 1,5 mm², Zaciski śrubowe
Pojemność złącza (sztywny)
0,14 - 1,0 mm², zaciski sprężynowe
0,5 - 2,5 mm², Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.