Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Produkt wycofany z produkcji

262405
Kod modelu: XIOC-4AI-2AO-U1

Eaton XIOC, moduł we/wy analogowych do XC100/200, 24 V DC, 4AI, 2AO(0-10V)

General specifications

Nazwa produktu
Eaton XIOC, moduł we/wy
Numer katalogowy
262405
EAN
4015082624057
Długość/głębokość produktu
100 mm
Wysokość produktu
95 mm
Szerokość produktu
30 mm
Masa produktu
0.115 kg
Certyfikat(y)
UL508
CSA
IEC/EN 61131-2
CSA Class No.: 2252-01
UL File No.: E135462
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 0-M
UL Category Control No.: NRAQ
EN 50178
CSA-C22.2 No. 142-M
CE
UL
Kod modelu
XIOC-4AI-2AO-U1

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe/zaciskowe sprężynowe
Cechy
Wejście, napięcie
Analog outputs configurable
Wyjście, napięcie
Konfigurowalne wejścia analogowe

General

Dopuszczalny zakres
20,4 – 28,8 V (11,8 – 14,4 V), Zasilanie
Zużycie prądu
100 mA (stand.), wewnętrzne (5 V DC), Wejścia
200 mA, zewnętrzne, Wyjścia
Stopień ochrony
IP20
Liczba kanałów
4, Wejście
Kategoria przepięciowa
II
Stopień zanieczyszczenia
2
Klasa ochrony
1
Szybkość powtarzania
1 s
Tętnienia resztkowe
≤5 %
Rozdzielczość
12/14 bitów (wyjścia analogowe, prąd)
Typ
Moduł analogowy
Używane z
XC100/200 (rozszerzalne do maks. 15 modułów XI/OC)

Ambient conditions, mechanical

Odporność na uderzenia
500 g/⌀ 50 mm ±25 g
Odporność na wstrząsy
15 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
Odporność na drgania
10 - 57 Hz, ± 0,075 mm
57 - 150 Hz ± 1,0 mm

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — min.
0 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C

Electro magnetic compatibility

Emisja zakłóceń
Klasa A (zgodnie z DIN/EN 55011/22)
Zaniki napięcia
10 ms

Terminal capacities

Zaciski
Opcjonalnie, zaciski śrubowe lub sprężynowe do modułów cyfrowych/analogowych/wtykowa listwa zaciskowa

Electrical rating

Straty mocy
Maks. 1 W
Znamionowe napięcie robocze
24 (12) V DC
Zabezpieczenie przed zwarciami
Tak, Wytrzymałość zwarciowa, Wyjścia

Communication

Typ połączenia
Wtykowy blok zaciskowy, Wyjścia
Interfejsy
Terminator: ≤ 2 kΩ

Input/Output

Konwersje
1 ms
< 1 ms
Wejście
4 wejścia (0 – 10 V)
Impedancja wejściowa
40 kΩ
Napięcie wejściowe
0 – 10 V DC (moduły wejścia)
Liczba wejść (analogowych)
4
Liczba wyjść (analogowych)
2
Wyjście
2 wyjścia (0 – 10 V)
Zakres napięcia wyjściowego
0 - 10 V DC
Błąd całkowity
Normalnie 0,4%, Wejścia/wyjścia

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Rozłączenie galwaniczne
Wyjścia analogowe: nie
Między wejściami a wyjściami: nie
Wejścia analogowe: nie

Design verification

Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
1 W
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę sterowniczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane o odprowadzaniu ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).

Eksport specyfikacji produktu