Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

266010
N2-250

Seria Eaton Moeller NZM - Wyłącznik kompaktowy. Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 250 A BG2

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® NZM – rozłącznik izolacyjny
Numer katalogowy
266010
EAN
4015082660109
Długość/głębokość produktu
142 mm
Wysokość produktu
185 mm
Szerokość produktu
105 mm
Masa produktu
1.931 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC
Kod modelu
N2-250

Additional information

Funkcje
Rozłącznik izolacyjny/Wyłącznik główny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Z mechanizmem ryglującym

Delivery program

Wartość znamionowa prądu
250 A
Zastosowanie
Zastosowanie w nieuziemionych systemach zasilania przy 690 V
Rodzaj ramy wyłącznika automatycznego
N2
Cechy
Jako rozłącznik główny
Opcjonalny napęd silnikowy
Jako wyłącznik awaryjny
Wersja jako przełącznik konserwacyjny/serwisowy
Liczba biegunów
Trzybiegunowy
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 250 A Znamionowy prąd krótkotrwały dla PN2/N2 w połączeniu z wyzwalaczem różnicowoprądowym NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA.
Typ
Rozłącznik izolacyjny

Design verification as per IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
40 °C
Straty mocy sprzętu, zal. od natężenia prądu
48 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
250 A

Technical data - electrical

Wartość znamionowa prądu
250 A
Kierunek doprowadzanego zasilania
dowolne, zgodne z wymaganiami
Typ połączenia elektrycznego obwodu głównego
Podłączenie na śrubę
Typ uchwytu
Dźwignia napędowa
Izolacja
500 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi i stykami głównymi)
300 V AC (pomiędzy stykami pomocniczymi)
Trwałość elektryczna
10 000 operacji przy 415 V AC-1
5000 operacji przy 690 V AC-3
7500 operacji przy 415 V AC-3
7500 operacji przy 400 V AC-3
10 000 operacji przy 400 V AC-1
7500 operacji przy 690 V AC-1
Liczba operacji na godzinę — maks.
120
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem dobezpieczającym
100 kA przy 400/415 V
80 kA przy 690 V
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
Znamionowy umowny prąd zwarciowy z bezpiecznikiem za urządzeniem
PN2(N2)-160…250: 250 AgGgL
80 kA przy 690 V
100 kA przy 400/415 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach pomocniczych
6000 V
Odporność na udar napięciowy (Uimp) na stykach głównych
8000 V
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
690 V
Znamionowa częstotliwość pracy
50 Hz
Znamionowa moc pracy przy AC-23, 400 V
132 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
690 V
Znamionowy prąd roboczy
250 A (415 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
250 A (690 V AC-22/23A, zdolność włączania i rozłączania)
Znam. zdolność załączania zwarciowego Icm przy 690 V, 50/60 Hz
5.5 kA
Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymywany (Icw)
3,5 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 0,3 s)
3.5 kA
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (t = 1 s)
3.5 kA
Bezpieczniki urz. zabezp. przed zwarciem — maks.
250 A gL
Napięcie znamionowe
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Stopień ochrony
IP20 (podstawowy stopień ochrony, w obszarze urządzeń HMI)
Inne
Stopień ochrony (IP) części czołowej
IP20
IP40 (z ramką izolacyjną)
IP66 (z uchwytem obrotowym sprzęgła drzwi)
Stopień ochrony (złącza)
IP10 (zacisk tunelowy)
IP00 (zakończenia, separator faz i zacisk pasma)
Kolor uchwytu
W kolorze czarnym
Trwałość mechaniczna
20 000 łączeń
Sposób montażu
Montaż rozłączny
Nieruchome
Montaż na podłożu
Instalacja w rozdzielnicy modułowej
Urządzenie wbudowane na stałe w obudowie
Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych
0
Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
0
Liczba przełączników
1
Zabezp. przed kontaktem bezpośrednim
Finger and back-of-hand proof to DIN EN 50274/VDE 0106 part 110
Odporność na wstrząsy
20 g (wstrząs półsinusoidalny 20 ms)
Cechy specjalne
  • Charakterystyka wyłącznika głównego włącznie z napędem wymuszonym zgodnie z IEC/EN 60204 i VDE 0113.
  • Charakterystyka izolacyjna zgodna z IEC/EN 60947-3 i VDE 0660.
  • Osłona znacznika szyny zbiorczej zgodna z VDE 0160 część 100.
  • Prąd znamionowy = Znamionowy prąd ciągły: 250 A Znamionowy prąd krótkotrwały dla PN2/N2 w połączeniu z wyzwalaczem różnicowoprądowym NZM2-4-XFI...Icw = 1,5 kA.
Położenia przełącznika
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Złącza opcjonalne
Zacisk skrzynkowy. Złącze z tyłu. Zacisk tunelowy
Złącza standardowe
Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik/przewód sztywny alumin.)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm² - 16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Pojemność złącza (przewodnik/przewód plec. alumin.)
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (szyna zbiorcza miedziana)
Min. 16 mm x 5 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
M8 z tyłu złącza śrubowego
Maks. 24 mm x 8 mm bezpośrednio na tylnym przyłączu
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany sztywny)
Zacisk tunelowy 16 mm² (1x)
10 mm²–16 mm² (1x) na zacisku skrzynkowym
6 mm²–16 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
10 mm²–16 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
6 mm²–16 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
Pojemność złącza (przewodnik/przewód miedziany splatany)
25 mm² - 70 mm² (2x) na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 185 mm² na zacisku skrzynkowym
25 mm² - 185 mm² (1x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
25 mm² - 70 mm² (2x) bezpośrednio na tylnym przyłączu rozłącznika
Zacisk tunelowy 1-otworowy 25 mm² - 185 mm² (1x)
Pojemność złącza (taśma miedziana)
Maks. 10 segmentów o wymiarach 24 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Min. 2 segmenty o wymiarach 9 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Maks. 10 segmentów o wymiarach 16 mm x 0,8 mm na zacisku skrzynkowym
Min. 2 segmenty 16 mm x 0,8 mm na tylnym przyłączu
Maks. 8 segmentów o wymiarach 15.5 mm x 0.8 mm (2x) na zacisku skrzynkowym

Eksport specyfikacji produktu

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Uwierzytelnianie produktu

Wprowadź swój 16-17-cyfrowy numer seryjny
Wprowadzony numer seryjny nie powinien zawierać znaków specjalnych. Wprowadzony numer seryjny jest nieprawidłowy i powinien składać się z 16 lub 17 cyfr. Wprowadzony numer seryjny nie został znaleziony. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony numer seryjny nie jest zgodny z produktem. Sprawdź numer seryjny produktu i spróbuj ponownie. Kliknięcie informacje. aby przejść do strony produktu dla wprowadzonego numeru seryjnego Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Numer seryjny
Reset Numer seryjny jest podejrzany według danych Eaton, spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Numer seryjny jest nieprawidłowy i nie został rozpoznany przez firmę Eaton. Użyj tego formularza, aby zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wprowadź 6-cyfrowy kod uwierzytelniania
Wprowadzony produkt jest podejrzany! Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Wprowadzony kod uwierzytelnienia nie jest zgodny z naszymi danymi dla tego numeru seryjnego. Spróbuj ponownie lub zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Nieprawidłowy kod uwierzytelnienia. Długość musi wynosić 6 znaków zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc. Kod uwierzytelniający jest wymagany zgłoś ten problem aby uzyskać dalszą pomoc.
Wykonaj wyzwanie Captcha przed uwierzytelnieniem.
x
Zgłaszanie problemu
Wprowadź swoje imię i nazwisko.
x
Dziękujemy, Twoje zgłoszenie zostało przyjęte. Nasz zespół produktowy wkrótce się z Tobą skontaktuje.