Eaton Moeller® series M22, pozycyjny przycisk, RMQ-Titan, Elementy uruchamiające niezlicowane, z samopowrotem, Poczwórny, przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie, do wyboru, możliwość zastosowania własnego oznaczenia, Pierścień czołowy: czarny
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, przycisk 4-kierunkowy
|
| Numer katalogowy |
286341
|
| Długość/głębokość produktu |
55 mm
|
| Wysokość produktu |
32 mm
|
| Szerokość produktu |
55 mm
|
| Masa produktu |
0.022 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
IEC/EN 60947 CSA-C22.2 No. 94-91 VDE 0660 UL CE UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 012528 CSA DNV GL LR |
| Notatki dotyczące katalogu |
Poczwórny
|
| Kod modelu |
M22S-DI4-*-*
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Kolor siłownika |
Inne
|
| Funkcja elem. wykon. |
Z samopowrotem
Z samopowrotem |
| Kolor fazowania |
W kolorze czarnym
|
| Materiał pierścienia czołowego |
z tworzywa sztucznego
|
| Projekt |
Niezlicowany
Klasyczne |
| Cechy |
Z nadrukiem
|
| Wyposażone w: |
Pierścień przedni
|
| Funkcje |
Przeciwległe przyciski blokowane mechanicznie
|
| Napis |
możliwość zastosowania własnego oznaczenia
|
| Typ klosza |
Okrągły
|
| Liczba pozycji sterowniczych |
4
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Tak
Z przyłączami SWD-RMQ |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Stopień ochrony |
NEMA 4X
IP66 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 3R |
| Stopień ochrony (część czołowa) |
IP66
NEMA 4X |
| Trwałość mechaniczna |
200000 operacji
|
| Pozycja montażu |
dowolne, zgodne z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
3 600 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Rozmiar |
Wymiary przodu: 55 x 55 mm
|
| Typ |
Przycisk
|