Eaton Moeller® series M22 joystick, Joystick, z jednym punktem przełączania w danym kierunku, Z osią z tworzywa sztucznego, 2 położenia, Pierścień czołowy: tytan, bez samopowrotu, Poziomy
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® M22, joystick
|
| Numer katalogowy |
289199
|
| EAN |
4015082891992
|
| Długość/głębokość produktu |
100 mm
|
| Wysokość produktu |
30 mm
|
| Szerokość produktu |
30 mm
|
| Masa produktu |
0.038 kg
|
| Zgodność/zgodności |
Uzyskano oznaczenie CE
|
| Certyfikat(y) |
EN 60947-5
UL 508 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-5 CSA Std. C22.2 No. 94-91 VDE CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-5 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 94-91 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 UL UL Category Control No.: NKCR CE CSA |
| Kod modelu |
M22-WRJ2H
|
| Siła załączania |
5 N
|
| Funkcja elem. wykon. |
Bez samopowrotu
Poziomy |
| Kolor fazowania |
Tytan
|
| Materiał pierścienia czołowego |
Tworzywo sztuczne
|
| Wyposażone w: |
Żarówka żarnikowa (24 V)
Oś z tworzywa sztucznego Pierścień czołowy |
| Liczba kierunków przełączania |
2
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78 |
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Z przyłączami SWD-RMQ
Tak |
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Akcesoria |
Oś z tworzywa sztucznego
|
| Stopień ochrony |
IP66
NEMA 4X, 13 |
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Pozycja montażu |
zgodny z wymaganiami
|
| Średnica otworu |
22.5 mm
|
| Częstotliwość pracy |
2000 operacji/godz.
|
| Kategoria produktu |
RMQ-Titan
|
| Typ |
Joystick
|