Bilgi Arama
Belgeyi İndir () / 20
Zor İşler Bizimle Kolay

015154
Model Kodu: CI23X-150

Eaton xEffect Ci Mahfazalar, Anahtar ve Kontrol Cihazları için Mahfazalar. İzoleli pano, pürüzsüz kenarlar, Y x G x D = 250x187.5x175 mm

General specifications

Ürün Adı
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Katalog Numarası
015154
EAN
4015080151548
Ürün Uzunluğu/Derinliği
175 mm
Ürün Yüksekliği
250 mm
Ürün Genişliği
187.5 mm
Ürün Ağırlığı
1.728 kg
Uyumlar
RoHS conform
Sertifikasyonlar
EN 62208
EN 61439-2
Model Kodu
CI23X-150

Ek Bilgiler

Özellikler
Koruyucu ekran altında UV direnci
Aşırı basınç tahliyeli kapak
Tutuşabilirlik karakteristikleri (UL)
V2 (kapak) (UL94)
V1 (taban) (UL94)
Koruma sınıfı
II
RAL-numarası
7035
Diğer Özellikler
Pürüzsüz yan plakalar, nakavt delikleri olmadan, Mühürlenebilir kapak bağlantı elemanları, Duvara montaj için sabitleme kayışları içerir
Şunun için uygun:
Dış mekan kullanımı
Yıldırıma karşı koruma

Teslimat Programı

Renk
Açık gri (RAL 7035, taban)
Gri
Şeffaf, duman grisi (kapak)
Anma akımı
1600 A
Tip
xEnergy Safety Ci temel mahfazalar, münferit mahfazalar

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

10.10 Sıcaklık artışı
Pano imalatçısı, sıcaklık artışını hesaplamaktan sorumludur. Eaton, cihazların ısı yayılım verilerini paylaşacaktır.
10.11 Kısa devre dayanımı
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.12 Elektromanyetik uyumluluk
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.13 Mekanik fonksiyon
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.2 Korozyon direnci
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.1 Mahfazaların ısıl stabilitesinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.2 Yalıtım malzemelerinin normal ısıya direncinin doğrulanması
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.2.3.3 Dah. elek. etk. göre yal. malz. anor. ısı/yangına karşı direnci
Alt kısım: 960 °C / kapak: 850 °C
10.2.4 Mor ötesi (UV) radyasyonuna karşı direnç
Kapalı alanlardaki kurulumlar için geçerli değildir.
10.2.5 Kaldırma
Destek çerçevesi ve kaldırma yardımı sağlandığında kasa başına 5 kg; geçerli son montaj kılavuzuna göre monte edilmiş ve sabitlenmiştir.
10.2.6 Mekanik darbe
IK10
10.2.7 Yazılar
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.
10.3 Tertibatların koruma sınıfı
IP65
10.4 Açıklıklar ve kaçak mesafeleri
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.5 Elektrik çarpmasına karşı koruma
Koruma sınıfı 2, dolayısıyla uygulanamaz.
10.6 Anahtarlama cihazlarının ve bileşenlerinin dahil edilmesi
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.7 Dahili elektrik devreleri ve bağlantıları
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.8 Harici iletkenler için bağlantılar
Pano imalatçısının sorumluluğudur.
10.9.2 Güç frekansı elektriksel dayanım
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Darbe dayanım gerilimi
8 kV
10.9.4 Yalıtım malzemesinden yapılan mahfazaların test edilmesi
Ürün standardının gerekliliklerini karşılar.

Tasarımın IEC/EN 61439 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması - Teknik Veriler

Ortam çalışma sıcaklığı ayrıntıları
-40 °C - 80 °C
Sıcaklık direnci
Isıya dayanıklı: 80 °C (conta)
Isıya dayanıklı: -40 °C - 120 °C (mahfaza)
Isıya dayanıklı: 85 °C (mahfaza cıvatası)

Technical data - electrical

Devre bütünlüğü
Diğer

Technical data - mechanical

Temel tipi
Düz
Dahili Derinlik
150 mm
Kimyasal direnç
%10’dan az asitler, mineral yağ, alkol, benzin, gresler, tuz çözeltilerine karşı dayanıklıdır
Alkalilere ve benzene karşı dayanıklı değildir
Aşağıdakilere karşı (kısmen) dayanıklıdır: Asitler > % 10
Kapak/kapı rengi
Şeffaf
Kapak/kapı modeli
Kapalı
Kapak/kapı tipi
Yok
İsteğe bağlı
Şeffaf
Mahfaza malzemesi
Plastik
Malzeme
Cam elyaf takviyeli polikarbonat (taban)
Halojen içermez
Güçlendirilmemiş polikarbonat (kapak)
Montaj plakası ile montaj derinliği
150 mm
Montaj Yöntemi
Sıva üstü montajlı (alçı)
Kablo borusu girişi sayısı
0
Modül sayısı
1
Açıklık sayısı (flanş plakaları)
0
Sıra sayısı
0
Plaka kalınlığı (kabin)
9 mm
Plaka kalınlığı (kapak/kapı)
6 mm
Tuzlu sprey direnci
IEC 60068-2-11
Yüzey kaplaması
Aşınmaya karşı dayanıklı
Yüzey koruması
Diğer
Yüzey işleme
Aşınmaya karşı dayanıklı
Ünite tipi
Bağımsız cihaz
Modüler Aralık Sayısı Genişliği
9
Koruma sınıfı
IP65 koruma derecesi
IK10
Diğer
İç derinlik
150 mm

Sıcaklık Artışının IEC 60890 Standardına Uygun Olarak Doğrulanması

Isı yay. ortam 35°C delta T: 20°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
11 W
Isı yay. ortam 35°C delta T: 35°C duvar sabitl. orta mahf. üst (IEC 60890)
22 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
13 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:20°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
12 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte ayrı mahf. üst (IEC 60890)
26 W
Isı yay. ortam 35°C delta T:35°C duvara monte başl. mahf. üst (IEC 60890)
24 W

Ürün teknik özelliklerini aktar