Éditeur de réseaux électriques
|
Modélisation améliorée des sous-stationsCe module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution. En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Dimensionnement et évaluation des équipementsÉvaluer les dispositifs en fonction des valeurs nominales ANSI ou IEC 60909 de coupure en cas de court-circuit, ainsi que la charge maximale du dispositif en régime permanent. |
Modèles et bibliothèques d’équipementsLa définition des équipements du réseau est facilitée par les vastes bibliothèques et calculs pertinents de CYME. De nouveaux modèles peuvent être définis par l’utilisateur. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Démarrage de moteurDéterminer l’impact du démarrage du moteur sur le réseau. Évaluer les fluctuations de la tension, la charge du rotor bloqué et l’estimation de la taille maximale du moteur. En savoir plus sur le module de démarrage du moteur |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Analyse par lotRéaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Gestionnaire avancé de projetsPrend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace. En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets |
Analyse technico-économiqueÉvaluer la faisabilité et la rentabilité d’un projet, sur la base du modèle factuel du système, pour obtenir une planification réaliste, conforme aux objectifs techniques, de fiabilité du service et d’investissement. Utilisation en collaboration avec le gestionnaire avancé de projets afin d’estimer les coûts de la hausse prévue de la demande/charge. En savoir plus sur le module d’analyse technico-économique |
Superposition géographiqueLa superposition géographique permet d’afficher des images cartographiques matricielles ou vectorielles (base de données géographiques comme DWG, DXF, SHP, etc.) sous forme de couches directement sous votre modèle électrique. Le module permet l’importation et l’affichage de plusieurs cartes de différents formats, afin que vos utilisateurs puissent visualiser le réseau de distribution sur un territoire complet. En savoir plus sur la superposition géographique |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Analyse des dispositifs de protectionCe module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection. Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement. En savoir plus sur l’ analyse des dispositifs de protection |
Analyse de protection à distanceAnalyser le fonctionnement des relais de protection à distance dans des conditions normales comme en cas de défaut. Il aide les ingénieurs à concevoir et valider des mesures de protection, et à résoudre divers problèmes de coordination présents dans le réseau électrique. En savoir plus sur le module d’analyse de protection à distance |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Analyse des harmoniquesLe module Analyse des harmoniques permet d’évaluer les répercussions des charges non linéaires du réseau afin d’aider les ingénieurs à trouver des méthodes d’atténuation des problèmes liés aux harmoniques. Il offre des fonctions de modélisation monophasée et triphasée et la flexibilité d’évaluer les réseaux maillés publics, les réseaux électriques industriels et les artères de distribution de toute configuration. En savoir plus sur l’ analyse des harmoniques Tableau en plusieurs colonnes |
Éditeur de réseaux électriquesL’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME. L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs. L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST). En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques |
Analyse par lotRéaliser des scénarios composés de plusieurs analyses sur n’importe quelle étude. Les plans de simulation sont entièrement configurables. Section du module de base sur l’éditeur de réseaux électriques. |
Gestionnaire avancé de projetsPrend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace. En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets |
Répartition de puissanceAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance |
Analyse de défautsGarantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension. En savoir plus sur le module d’analyse de défauts |
Contingences en répartition de puissance N-pConçu pour faciliter l’analyse des contingences liées à la répartition de puissance, ce module prend en charge la création d’événements de contingence et de scénarios à pannes simples ou multiples et compare les résultats à un cas de base afin d’évaluer la capacité et la résilience du réseau. En savoir plus sur le module des contingences en répartition de puissance N-p |
Analyse de la stabilité transitoireLe module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.). En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire |
Répartition de puissance optimaleAnalyser le rendement en régime permanent des réseaux de transport CA et CC (y compris les FACTS) dans diverses conditions de fonctionnement. En savoir plus sur le module d’analyse de la répartition de puissance optimal |
Analyse de la stabilité en tensionÉvaluer la capacité d’un système électrique à maintenir des tensions stables dans différentes contingences et conditions de charge. En savoir plus sur le module d’analyse de la stabilité de la tension |
Outil de script CYME avec PythonEaton a intégré des scripts Python dans le logiciel d’analyse des réseaux électriques CYME. Il s’agit d’une API qui présente les fonctionnalités de CYME afin qu’elles puissent être facilement développées à partir de processus automatisés vers de nouveaux algorithmes qui étendent les fonctionnalités du logiciel de CYME. En savoir plus sur le module de l’outil de script CYME avec Python |
Modélisation de composant objetLa COM (modélisation de composant objet) est une interface constituée de services utilisés par les programmeurs pour établir la communication entre l’environnement de votre choix et le logiciel CYME afin d’accéder à des fonctionnalités et des calculs différents prédéfinis. En savoir plus sur le module de modélisation de composant objet |