Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ukončená výroba
Napájecí jednotky pro IT zařízení

Eaton řízené Rack PDU

Řízené modely Eaton ePDU G3 umožňují nezávislé spínání a měření zátěže včetně zařízení zapojených v paralelních jednotkách ePDU. Přístroje mají přesnost měření třídy IEC 1 (1 %) a pokročilý měřicí modul vyměnitelný za provozu s pixelovým displejem LCD, který zobrazuje V, W, A a kWh. Dále mají modely schopnost vytvořit uzavřený řetězec 8 jednotek ePDU pro sdílení stejného síťového připojení a adresy IP

Eaton Rack PDU G3 dosáhl konce životnosti

Eaton Rack PDU G4 je tvarově i funkčně vhodnou náhradou za G3

Spínané zásuvky

Umožňuje bezpečné vzdálené ovládání a restartování

Měření na úrovni zásuvky

Přesnost měření +/-1%: Měřte vlastní spotřebu elektrické energie (kWh) včetně napětí, výkonu a proudu s mimořádnou přesností na úrovni jednotlivých zásuvek.

Komponenty pro výměnu za provozu

Eaton ePDU G3 je vybaven síťovými komponentami pro výměnu za provozu – aktualizace nebo výměna bez nutnosti odstavení výstupu.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close