Síťová karta (NMC) Eaton® pro měnič Matrix je pokročilá síťová karta pro systém měničů Matrix. Díky funkcím, jako je pokročilá komunikace a vestavěné ethernetové rozhraní, je NMC vhodná pro vaše různé aplikace, jako jsou přenosové terminály, &přepínače bezdrátových buněk nebo centra správy sítě.
Tento produkt se přestal vyrábět a není nadále dostupný.
| Provozní režim | |
| Kompatibilita | Je vyžadován firmware Matrix Controller v0.08 (tj. regulátory vyrobené od listopadu 2009) |
| Provozní rozsah | Standardní: -10 až +40 °C [14 až 105 °F] |
| Komunikační rozhraní | |
| Vlastnosti |
Ethernet |
| Software |
IP, http, SMTP (email), SNMP v1/v2/v3, Telnet |
| Adresování |
Možnosti statické IP a DHCP |
| Informace |
|
| Stav |
Měniče, STS, regulátor |
| Alarmy |
Proudový alarm |
| Základní |
Měniče, STS, regulátor |
| Konfigurace parametrů |
Měniče STS |
| Zaznamenávání dat |
|
| Záznam událostí |
200 záznamů (web), 1000 záznamů (zpráva) |
| Záznam dat |
200 záznamů, 1000 záznamů (zpráva) |
| Systémové záznamy |
200 záznamů, 1000 záznamů (zpráva) |
| Měnič/STS/regulátor |
200 záznamů, 1000 záznamů (zpráva) |
| Mechanické |
|
| Rozměry V, Š, H |
33 mm, 67 mm, 130 mm |
| Montáž |
Systémy založené na regulátoru INV-MC-1000: hodí se do modulu rozhraní INV-MC-2000 Systémy založené na regulátoru: vyžadují modernizovaný držák regulátoru (INV-MCSS-1U) 730-36044-02 |
| Certifikace |
|
| Evropa | CE |