Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Autonomní

Konverzní sada pro zářivková svítidla – autonomní konverzní sada

Tato řada konverzní sady je určena k transformaci fluorescenčního svítidla napájeného z elektrické sítě na svítidlo nouzového osvětlení. Tato řešení jsou ideální pro velké prostory, jako jsou univerzity, supermarkety, sklady, kanceláře a otevřené prostory, kde je nouzové osvětlení integrováno do stávajícího provozního osvětlení.

Nízkoprofilové moduly a jedinečné zkosené koncové kryty baterie umožňující snadnou montáž do svítidel jsou standardem v celém rozsahu konverzních sad a jsou vhodné zejména pro nejnovější řadu světelných zdrojů T5.

Produkty jsou k dispozici ve verzích s dobou svícení 1 hodina a 3 hodiny. Nejnovější verze konverzních sad dodávají optimální výkon pro široký rozsah typů a výkonů zářivek.

Kompatibilita
Kompatibilní s většinou zářivek
Nízkoprofilové provedení
Vhodné pro integrovanou montáž do současného svítidla
Autonomie
Doba provozu 1 h a 3 h

Funkce

  • Certifikát ENEC
  • Kompatibilní se zářivkami T5 a vysokofrekvenčními obvody
  • Vhodné pro elektronické a elektromagnetické zátěže
  • Vysokoteplotní baterie
  • Doba nabíjení 24 hodin
  • LED kontrolka nabíjení
Specifikace

KÓDY VÝROBKU

Měniče

Objednací číslo Popis
O-BK1 Konverzní sada pro zářivková svítidla 36W 1h
O-BK3 Konverzní sada pro zářivková svítidla 36W 3h
O-CK1 Konverzní sada pro zářivková svítidla 58W 1h
O-CK3 Konverzní sada pro zářivková svítidla 58W 3h
O-DK1 Konverzní sada pro zářivková svítidla 70W 1h
O-DK3 Konverzní sada pro zářivková svítidla 70W 3h
O-TK1 Konverzní sada pro zářivková svítidla 80W 1h

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Metoda montáže: N/A
Světelný zdroj: Pro zářivkové hlavní osvětlení
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Jmenovité napájecí napětí, Frekvence: 230 V AC, 50/60 Hz
Třída krytí: II
Stupeň krytí (IP): IP20
Výdrž: 1h | 3h
Světelný tok při nouzovém provozu: N/A
Pozorovací vzdálenost: N/A
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): N/A
Provoz: Pohotovostní (NM)
Testovací systém: Bez testovacího systému
Provedení svítidla: Konverzní sada
Odkazy ke stažení
X
Download Close