Velos je řada osvětlení bezpečnostních značek vybavená a navržená s technickými řešeními, díky nimž je vhodná pro širokou škálu aplikací. Díky výběru štítků bezpečnostních značek je řada Velos vhodná pro požadavky na nouzové osvětlení na více místech, jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, nemocnice a obecné komerční aplikace.
Široký sortiment příslušenství, jako je zapuštěná základna pro instalaci do podhledů, základna pro podélné či kolmé upevnění na zeď, stejně jako různé možnosti zavěšení umožňují různé montážní polohy. Značka Velos je vybavena světelným zdrojem LED, který poskytuje vynikající rovnoměrné osvětlení piktogramu a bez problémů splňuje požadavky normy EN1838.
Použití LED, zařízení pro automatické testování a monitorování (CGLine+) výrazně snižují provozní náklady a náklady na údržbu instalace.
Dokonalá integrace svítidel do architektury budov je vždy výzva.
Společnost Eaton pomáhá při řešení této výzvy řadou barevných krytů svítidel a příslušenství, které jsou k dispozici ve třech barvách. Další k dispozici na vyžádání.
Svítidla označení východu nemusí vždy ukazovat únikovou cestu. Někdy je nutné pouze označit polohu hasícího zařízení, místa první pomoci, shromažďovacího místa atd.
Společnost Eaton připravila základní skupinu specifických piktogramů pro několik skupin výrobků, které pokryjí většinu požadavků na značení.
Chcete se dozvědět více nebo nevidíte požadovaný piktogram? Kontaktujte náš obchodní tým a rádi s vámi projednáme konkrétní potřeby vašeho projektu.
Objednací číslo | Popis |
O-ESC | Velos PSU 1h30 |
O-ESC-3H | Velos PSU 3h |
O-ESM-AT | Velos PSU 1h Autotest |
O-ESM-AT-3H | Velos PSU 3h Autotest |
O-ESC-CGL | Velos PSU 1h CGLine+ |
O-ESC-3H-CGL | Velos PSU 3h CGLine+ |
Objednací číslo | Popis |
O-ESP-I2R | Velos 30m piktogram vertikální do místnosti, ISO |
O-ESP-I2W | Velos 30m piktogram vertikální ke zdi, ISO |
O-ESP-ID | Velos 30m piktogram dolů / prázdný, ISO |
O-ESP-IDD | Velos 30m piktogram dolů / dolů, ISO |
O-ESP-ILR | Velos 30m piktogram vlevo / vpravo, ISO |
O-ESP-IU | Velos 30m piktogram nahoru / prázdný, ISO |
O-ESP-IUU | Velos 30m piktogram nahoru / nahoru, ISO |
O-ESP-WIDD | Velos 30m piktogram invalidní vozík dolů / dolů, ISO |
O-ESP-WILR | Velos 30m piktogram invalidní vozík vlevo / vpravo, ISO |
O-ESP-FHD | Velos 30m požární hadice dolů |
O-ESP-FH-EXT | Velos 30m pořární hadice & hasicí přístroj |
O-ESP-H | Velos 30m piktogram hydrant |
O-ESP40-IDD | Velos 40m piktogram dolů / dolů, ISO |
O-ESP40-ILR | Velos 40m piktogram vlevo / vpravo, ISO |
O-ESP40-WIDD | Velos 40m piktogram invalidní vozík dolů / dolů, ISO |
O-ESP40-WILR | Velos 40m piktogram invalidní vozík vlevo / vpravo, ISO |
Objednací číslo | Popis |
O-ESA-BMB | Základna pro nástěnnou montáž do podhledu pro nouzové svítidlo Velos zádní stěnou ke zdi |
O-ESA-FLEX | Flexi kloub pro nouzové svítidlo Velos |
O-ESA-LMB | Základna pro nástěnnou montáž pro nouzové svítidlo Velos bokem ke zdi |
O-ESA-PS30 | Trubkový závěs 48cm (ISO30061) pro nouzové svítidlo Velos |
O-ESA-RB | Základna pro zapuštenou montáž do podhledu pro nouzové svítidlo Velos |
O-ESA-RSA | Nastavitelný lankový závěs pro nouzové svítidlo Velos 150cm |
O-ESA-RSA-5M | Nastavitelný lankový závěs pro nouzové svítidlo Velos 5m |
Metoda montáže: | Montáž na zeď / strop | Přisazená / zapuštěná montáž | Nosná konzole |
Světelný zdroj: | LED nevyměnitelný |
Materiál krytu: | Polykarbonát |
Barva krytu: | Bílá |
Jmenovité napájecí napětí, Frenkvence: | 230 V AC, 50/60 Hz |
Třída krytí: | II |
Stupeň krytí (IP): | IP20 |
Výdrž: | 1h | 1h30 | 3h |
Světelný tok při nouzovém provozu: | N/A |
Pozorovací vzdálenost: | 30m | 40m |
Míra odolnosti vůči nárazu (IK): | IK03 |
Provoz: | Trvalý (M) |
Testovací systém: | Bez testovacího systému | Auto-Test | CGLine+ |
Provedení svítidla: | Bezpečnostní značka |