Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Senzory řady E56 Pancake

Tyto ploché senzory jsou skvělým řešením pro aplikace, které vyžadují mimořádnou odolnost kombinovanou s nejdelšími dostupnými rozsahy indukčního snímání. Senzory řady E56 Pancake společnosti Eaton mají automaticky konfigurovatelné pomocné výstupy pro snadné zapojení. LED kontrolky pro napájení a výstupy navíc oproti běžným senzorům značně usnadňují řešení potíží.

Spínací vzdálenost:
od 40 mm až do 100 mm
Okolní teplota:
-25 °C až +70 °C
Provozní napětí
10-42 V DC; max. proud zátěže 300 mA

Základní funkce

  • Technologie automatické konfigurace výstupů na 4vodičových DC modelech detekuje, jak byl senzor zapojen (NPN nebo PNP) a automaticky nastaví snímač správně bez zásahu uživatele.
  • 2vodičový model AC/DC s malým průměrem má uvnitř pouzdra přepínač, který umožňuje použití výstupních kontaktů jako vypínací nebo zapínací pomocný kontakt.
  • Stavitelné potenciometry na snímačích středního a velkého průměru umožňují rychlé nastavení v jakékoli strojní aplikaci.
  • Robustní design je z absorpčního materiálu, který senzorům pomáhá odolat v prostředích s nebezpečím tvrdých nárazů a velkých vibrací.

Řada E56 Pancake

Samostatné výkonné indukční senzory schopné spínání až na 100 mm. Robustní design z materiálů absorbujících vibrace a nárazy.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015