Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Senzory řady iProx

Tyto jedinečné, přizpůsobivé a ve výrobě programovatelné senzory využívají za pomoci vestavěného mikroprocesoru exkluzivní technologii SmartSense k provádění speciálních funkcí snímání s rozšířenými rozsahy. Patří k nim programovatelné atributy, jako je rozsah spínání, typy výstupu, typy kontaktu, doba odezvy a odolnost vůči elektronickému šumu. Žádné jiné senzory na trhu nenabízejí takovou rozsáhlou programovatelnost. 

Spínací vzdálenost:
od 0,5 mm až do 25 mm
Okolní teplota:
-40 °C až +70 °C
Výstupní proud:
0–20 mA nebo 4–20 mA

Základní funkce

  • Exkluzivní technologie SmartSense provádí snímání pásma, snímání pozice, odmítnutí na pozadí a umožňuje nastavitelný rozsah snímání.
  • Robustní design je ideální pro extrémní teploty nebo prostředí s vysokotlakým promýváním.
  • Vysoká odolnost vůči rušení 20 V na metr funguje jako prevence spousty problémů spojených s elektronickým šumem.
  • Samonastavitelný výstup automaticky detekuje způsob zapojení a přepíná snímač do režimu NPN nebo PNP podle potřeby.
  • 360stupňová dvoubarevná LED kontrolka zajišťuje snadnou kontrolu a jednoduché řešení problémů se strojem.
  • Díky jedinečným vestavěným programovacím funkcím lze upravovat rozsah a senzor je možné nastavit na snímání pásma nebo odmítnutí kovu na pozadí.
  • Jednoduché, ale přesto výkonné programovací nástroje a vylepšený software iProx pro Microsoft Windows a mobilní zařízení se systémem Windows usnadňují programování senzoru iProx.
  • Jakmile je v iProx připraven na míru šitý program, lze senzory naprogramovat již v závodě společnosti Eaton tak, aby dorazily nakonfigurované podle přesných specifikací vyžadovaných výrobcem OEM.

Řada E59 AccuProx

Senzor AccuProx je vybaven analogovými výstupy, které se lineárně mění podle toho, jak se mu cíl přibližuje nebo vzdaluje.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015