Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Senzory řady NanoView

Řada NanoView od společnosti Eaton je k dispozici v řadě režimů optického snímání včetně polarizovaného, rozptylového, pevného zaostření, světelné závory s možností zúženého paprsku a detekce jasných objektů. Jsou dodávány v krytech z ABS s mechanickou odolností IP66 nebo vyšší a mají dva shora montované indikátory pro jasné zobrazení stavu napájení a výstupů. Všechny modely mají napájení 10–30 Vdc a jsou schváleny pro celosvětové použití.

Spínací vzdálenost:
od 100 mm až do 6 000 mm
Malé rozměry:
(vך×h) 32×12×20 mm
Možnosti nastavení:
přepínání světlo/tma

Základní funkce

  • Každý model zahrnuje provozní režim světlo/tma.
  • Senzory NanoView, s délkou menší než 38 mm a hloubkou 13 mm, se vejdou do těch nejmenších prostorů.
  • Modely s pevným rozptylovým zaostřením jsou skvělé pro snímání velmi malých cílů při 4palcové ohniskové vzdálenosti.
  • Viditelný červený LED paprsek usnadňuje instalaci.
  • Modely s detekcí čirých objektů jsou ideální pro snímání plastových lahví, forem, kartonů, fólií a skleněných předmětů.
  • Dobře viditelné indikační LED kontrolky zajišťují informaci o napájení a stavu výstupu.
  • Pogumované kryty ABS zajišťují odolnost v náročných aplikačních prostředích.

Řada E71 NanoView

Celá řada miniaturních obdélníkových fotoelektrických senzorů určená pro optimální vyhodnocování a snímání v prostorově omezených aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015