Produktová řada XC100 je ideálním startovacím řešením pro jednoduché řídicí a regulační úlohy. Model XC100 je součástí osvědčeného systému XControl. Moderní modulární PLC řady XC100, XC200 a XC300 lze kombinovat s modulárním systémem karet vstupů a výstupů XN300 a vytvářet tak kompaktní systémová řešení pro malé až středně velké sériové stroje a systémy.
Zařízení XC-104 je ideální pro malá automatizační řešení se sítí založenou na Ethernetu. Rozšíření úrovně lokálních vstupů a výstupů až o šest zásuvných modulů vstupů a výstupů XN300 rovněž umožňuje flexibilní konfiguraci systému. Funkce a možnosti rozšíření, které tyto modulární PLC nabízejí, proto ideálním způsobem splňují požadavky jednoduchých aplikací.
Využijte systémový přístup systému XControl! Modulární PLC XC-104, -204 a -303 lze ideálně kombinovat se systémem vstupů a výstupů XN300 a příslušnými bránami CAN a EtherCAT a vytvořit tak systémové řešení pro malé až středně velké aplikace. Instalace, zapojení a programování tohoto moderního systému navíc šetří čas a je neuvěřitelně jednoduché.
Vyzkoušejte startovací sadu XC-104!
Tato startovací sada se skládá z následujících komponentů:
• Modulární PLC XC-104 (typ XC-104-C10-000), rozhraní Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC
• modul vstupů a výstupů XN300 ( typ XN-322-8DIO-PD05), 4x digitální vstupy, 4x digitální výstupy, 24 V DC
• Kabel RJ45
• Licence k softwaru XSOFT-CODESYS
• Leták XControl
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.