Naše modulární PLC nové generace XC200 nabízejí flexibilní řešení standardních automatizačních úloh. Různé verze zařízení zajišťují, že je k dispozici správné řešení ovládání pro konkrétní požadavky. Jako součást rodiny XControl patří XC200 do střední úrovně tří úrovní rozšíření v portfoliu vysoce výkonných PLC společnosti Eaton.
Místní úroveň vstupů a výstupů zařízení XC-204 lze rozšířit až o 16 modulů vstupů a výstupů z modulárního systému XN300. Samostatná rozhraní Ethernet a další standardní sériová rozhraní umožňují provoz v různých systémových architekturách i integraci vzdálených vstupních a výstupních jednotek (XN300) a zařízení třetích stran.
Řídicí a regulační funkce lze ideálně a flexibilně realizovat v malých až středně velkých aplikacích v rámci sériové výstavby strojů a systémů pomocí přístrojů z produktové řady XC200.
Využijte systémový přístup nové generace systému XControl! Modulární PLC XC-104, -204 a -303, které jsou vybaveny univerzálními rozhraními, lze ideálně rozšířit o systém vstupů a výstupů XN300 a odpovídající brány CAN a EtherCAT a vytvořit tak systémové řešení pro malé až středně velké aplikace. Instalace, zapojení a programování tohoto moderního systému navíc šetří čas a je neuvěřitelně jednoduché.
Vyzkoušejte startovací sadu XC-204!
Tato startovací sada se skládá z následujících komponentů:
• Modulární PLC XC-204 (typ XC-204-C21-001), rozhraní Ethernet 1x100 Mbit/s, 24 V DC
• modul vstupů a výstupů XN300 (typ XN-322-8DIO-PD05), 4x digitální vstupy, 4x digitální výstupy, 24 V DC
• Kabel RJ45
• Licence k softwaru XSOFT-CODESYS
• Leták XControl
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.